Obtenha visibilidade e controle sobre os ciclos de vida dos equipamentos
Otimize a prontidão e o desempenho dos equipamentos garantindo ao mesmo tempo a conformidade com as ferramentas digitais desenvolvidas para os ambientes de produção atuais
O gerenciamento moderno de equipamentos vai além do monitoramento de ativos. Ele garante que o equipamento esteja qualificado, disponível, limpo e pronto para uso, alinhando-se com as demandas de produção e os requisitos de garantia de qualidade. Os sistemas integrados permitem monitoramento em tempo real, fluxos de trabalho automatizados e manutenção de registros digitais para reduzir erros manuais e melhorar o preparo para auditorias. O resultado é uma melhor utilização dos recursos, redução do tempo de inatividade e aumento da produtividade.
Ferramentas integradas para uso mais inteligente de equipamentos
As soluções de gerenciamento de equipamentos capacitam as equipes com visibilidade e controle em tempo real. Seja na programação de manutenção, no gerenciamento de ciclos de limpeza ou na confirmação do estado de qualificação, essas ferramentas centralizam os dados dos ativos e automatizam processos críticos. Isso garante que todos os equipamentos estejam como precisam estar: prontos, seguros e em conformidade para que as operações possam ser executadas sem interrupções.
Coordene ativos e pessoas para ter o máximo desempenho
Obtenha maior produtividade e otimize as operações de fabricação com as soluções de ponta do sistema de execução de manufatura (MES) DeltaV. Utilizando o DeltaV MES, nossa abordagem aprimora a gestão de ativos e acelera a geração de registros de batelada, especificamente adaptada para o setor de biologia, garantindo processos de produção mais suaves e eficientes.
Sistema de Execução de Manufatura DeltaV™
Coordene as operações da planta integrando a programação, a execução e o monitoramento em um ambiente digital.
DeltaV Workflow Management
Padronize e automatize os procedimentos operacionais para melhorar a consistência e minimizar o erro humano.
Integração das informações
Conecte e unifique os dados a partir de fontes diferentes para garantir a coordenação perfeita dos equipamentos e o acesso aos dados.
Documentos relacionados à solução para gerenciamento de equipamentos
Acesse documentos técnicos, práticas recomendadas e insights de aplicação desenvolvidos para apoiar um gerenciamento eficaz de equipamentos. Esses recursos ajudam a otimizar o desempenho dos ativos, prolongam o ciclo de vida e melhoram a confiabilidade geral da planta por meio de melhores estratégias de planejamento de manutenção, de monitoramento e de utilização.
Grupos de negócios no gerenciamento de equipamentos
Alcançar um gerenciamento de equipamentos eficiente e compatível requer mais do que apenas software, exige um ecossistema conectado de sistemas de controle, dispositivos de medição inteligentes e ferramentas de diagnóstico. Cada grupo de negócios traz capacidades especializadas que ajudam a garantir que os equipamentos estejam prontos, sejam confiáveis e estejam no seu melhor funcionamento.
Sistemas de automação
Perguntas frequentes (FAQs)
Veja as perguntas frequentes sobre o gerenciamento de equipamentos no segmento de medicamentos de terapia avançada (MTAs). Saiba como estratégias eficazes podem ajudar a garantir a confiabilidade dos ativos, a conformidade regulatória e a produção simplificada em ambientes altamente especializados.
O gerenciamento de equipamentos na fabricação de MTA refere-se ao monitoramento, manutenção, calibração e supervisão do ciclo de vida dos ativos críticos usados na produção de terapia celular e genética. Ele garante que o equipamento tenha um desempenho consistente, seguro e dentro dos parâmetros validados.
A produção de MTA envolve processos altamente sensíveis que requerem um controle ambiental e operacional preciso. Um gerenciamento eficaz dos equipamentos ajuda a manter a conformidade, reduzir os riscos de contaminação e garantir a qualidade consistente do produto.
O gerenciamento adequado de equipamentos garante que os ativos sejam mantidos, calibrados e documentados de acordo com as normas de BPF. Sistemas como o DeltaV MES oferecem rastreabilidade pronta para auditorias e ajudam a garantir o cumprimento dos controles de processo.
O gerenciamento ineficaz de equipamentos pode levar a falhas em bateladas, não conformidade regulamentar, aumento dos custos de manutenção e atrasos na produção, todos os quais são especialmente críticos no contexto de ATMPs de pequeno lote e alto valor.
Ao garantir que todos os equipamentos estejam em um estado validado e os registros de manutenção estejam disponíveis eletronicamente, o gerenciamento de equipamentos acelera as revisões de qualidade e encurta o tempo de lançamento de batelada.
Os sistemas de automação reduzem os erros humanos e fornecem registros eletrônicos com tempo marcado para cada evento de equipamento. Isso garante a rastreabilidade e respalda as auditorias regulatórias com dados validados.