Garanta a qualidade do buffer e do fluído por meio de processos aprimorados

Preparo de buffer e meios

A preparação do tampão e do meio são etapas fundamentais na fabricação de produtos biológicos, onde precisão, esterilidade e consistência são primordiais. Seja trabalhando com aço inoxidável ou sistemas de uso único, os produtores devem controlar firmemente variáveis como pH, condutividade, vazão e rastreabilidade de materiais. Automação integrada, detecção inteligente e gerenciamento de dados seguros criam processos repetíveis que garantem resultados de alta qualidade, batelada após batelada.

Consistency and repeatability in biotech production
Biotecnologia

Promovendo a preparação de tampões e mídia com tecnologias mais inteligentes

Sistemas inteligentes que permitem uma bioprodução repetível, em conformidade e eficiente.

A preparação precisa do tampão e do meio permite um desempenho a jusante confiável e a qualidade do produto. À medida que a complexidade a montante aumenta, aumenta-se também a necessidade de gerenciamento coordenado de materiais, análises em linha e monitoramento em tempo real. Da formulação à esterilização, os sistemas integrados oferecem maior controle, mudanças mais rápidas e conformidade com as expectativas regulatórias. A infraestrutura digital e a instrumentação higiênica reduzem os erros humanos e facilitam a escala em instalações com múltiplos produtos.

Impulsionando a excelência em bioprocessamento

Soluções de tampão e preparação de mídia em ação

Os processos de tampão e mídia exigem uma coordenação cuidadosa da mistura, monitoramento e movimento. Plataformas automatizadas equipadas com análises avançadas e instrumentação higiênica ajudam as equipes a reduzir as intervenções manuais, monitorar a qualidade da batelada em tempo real e alcançar rastreabilidade total do material. As soluções escaláveis suportam a produção em pequena e grande escala, permitindo que as instalações atendam às demandas crescentes de fabricação sem comprometer o controle ou a conformidade.

Controle de precisão para qualidade consistente de meio e tampão

image

A biorregulação depende de meios e tampões preparados com precisão, mas a agitação ineficaz pode comprometer o desempenho desses componentes críticos e comprometer as operações a montante. Meios e tampões misturados incorretamente podem levar a uma perda significativa do produto e aumento dos custos operacionais. As tecnologias da Emerson fornecem uma visão aprimorada e controle de processos de agitação para ajudar as fábricas de produção biológica a produzir meios e buffers homogêneos, nas especificações, além de proteger máquinas de danos.

Suporte para prontidão do processo de biotecnologia

Perguntas frequentes (FAQs)

Explore perguntas frequentes sobre as soluções de preparação de tampão e meio da Emerson para o segmento de biotecnologia. Saiba como nossas tecnologias suportam a preparação consistente, eficiente e compatível de buffers e meios.

A preparação do tampão e do meio refere-se à formulação de soluções de processo críticas usadas na fabricação biofarmacêutica a montante e a jusante. Envolve mistura precisa, equilíbrio de pH, controle de condutividade e regulação de vazão.

O controle preciso de pH garante que as soluções de tampão mantenham suas propriedades químicas pretendidas, suportando a estabilidade e a atividade de materiais biológicos durante a produção.

Nossas ferramentas de rastreamento digital integram-se aos sistemas MES e ERP para monitorar e documentar a identidade do material, as quantidades e a rastreabilidade de batelada em todos os fluxos de trabalho de tampão e preparação de meio.

As medições de condutividade confirmam a força iônica correta dos tampões, o que é vital para manter as condições ideais nos processos cromatográficos e de filtração.

Implementamos sistemas digitais seguros que capturam e armazenam dados do processo em conformidade com os princípios 21 CFR Parte 11 e ALCOA+, garantindo registros rastreáveis e auditáveis.

Tampões e meios são essenciais na manutenção do ambiente biológico correto para o crescimento celular (a montante) e na facilitação de etapas de purificação (a jusante), afetando diretamente a qualidade do produto.