Elevação da conformidade por meio da transformação digital
Obtenha rastreabilidade, integridade e supervisão com tecnologias integradas
À medida que os fabricantes farmacêuticos ampliam as operações, manter a conformidade enquanto gerenciam volumes crescentes de dados pode ser desafiador. Seja em registros eletrônicos de bateladas, rastreabilidade de auditoria ou monitoramento de desempenho, a infraestrutura digital desempenha um papel crítico na captura, proteção e contextualização de dados. Sistemas de controle projetados sob medida, plataformas de confiabilidade de ativos e softwares de execução de fabricação ajudam a unificar as atividades de conformidade e reduzir o risco de não conformidade regulatória.
Soluções de conformidade e gerenciamento de dados em ação
As operações farmacêuticas modernas exigem soluções que não apenas otimizem o desempenho dos processos, mas também garantam a conformidade regulatória. Plataformas escaláveis permitem que os fabricantes padronizem operações, apliquem procedimentos, capturem registros seguros e apoiem auditorias sem prejudicar a produção. Ao integrar a conformidade ao núcleo operacional, as instalações podem operar com agilidade e confiança.
Fortalecimento do controle de processo para conformidade
Ao responder a inspeções e auditorias, seus registros de conformidade não só precisam ser coletados com rapidez e precisão, como também precisam ser devidamente analisados e convertidos em conhecimento útil para controlar e gerenciar suas operações. As soluções de gerenciamento de dados da Emerson possibilitam melhor visualização e análise, bem como um fluxo mais fluido de informações de fabricação para reduzir o risco de não conformidade, melhorar a rastreabilidade e otimizar as operações.
Sistema de Controle Distribuído DeltaV™
Automatize e monitore processos críticos enquanto captura registros seguros com tempo marcado essenciais para auditorias e conformidade regulatória.
Sistema de Execução de Manufatura DeltaV
Obtenha maior produtividade e simplifique as operações de fabricação com as soluções de ponta do DeltaV MES.
AMS para confiabilidade
Dados em tempo real sobre a localização, condição e desempenho dos ativos.
Grupos de negócios em conformidade e gerenciamento de dados
Cada grupo de negócios da Emerson traz tecnologias exclusivas para apoiar a conformidade e o gerenciamento de dados na indústria de ciências biológicas. Seja orquestrando processos, gerenciando ativos, garantindo a compatibilidade de salas limpas ou fornecendo medições de alta fidelidade, essas capacidades convergem para criar uma operação confiável e em conformidade.
Sistemas de automação
Perguntas frequentes (FAQs)
Veja as perguntas comuns sobre conformidade e gerenciamento de dados na fabricação farmacêutica. Descubra como automação integrada, sistemas de dados seguros e monitoramento em tempo real ajudam a garantir conformidade regulatória e a manter a qualidade do produto ao longo do ciclo de vida útil.
A integridade de dados refere-se à precisão, integridade e consistência dos dados ao longo do ciclo de vida útil. É essencial para atender às normas regulatórias como o 21 CFR Parte 11 e o Anexo 11 da UE.
A conformidade garante que os processos atendam aos requisitos regulatórios de segurança, qualidade e eficácia. Ajuda a evitar recolhimentos de produto, auditorias e penalidades, ao mesmo tempo em que protege a saúde do paciente.
O MES fornece registros eletrônicos de batelada, rastreia cada etapa da produção e garante o cumprimento dos procedimentos operacionais padrão, todos vitais para rastreabilidade e validação.
O monitoramento em tempo real garante que parâmetros críticos permaneçam dentro dos limites validados. Ele fornece alertas para desvios e possibilita ações corretivas oportunas.
Sim, as soluções da Emerson incluem recursos como assinaturas eletrônicas, rastreabilidade de auditoria, controles de acesso seguros e validação de dados para ajudar no cumprimento do 21 CFR Parte 11 e do Anexo 11.
Sistemas como MES, DCS e livros de registro digitais reduzem a inserção manual, automatizam processos e validam dados em cada etapa para minimizar erros humanos.