Maximize a confiabilidade, minimize o risco

Monitoramento de ativos essenciais

O monitoramento proativo de ativos essenciais garante desempenho contínuo e prolonga a vida útil do equipamento. Com análises mais inteligentes, diagnósticos em tempo real e soluções escaláveis, as instalações podem detectar sinais iniciais de falha, otimizar cronogramas de manutenção e evitar um tempo de inatividade dispendioso sem aumentar a complexidade.

A worker wearing protective gear inspects equipment in a modern industrial facility
Impulsione o desempenho previsível

Informações fundamentais sobre a condição dos ativos para os equipamentos nos quais você confia

Fortaleça a resiliência operacional com uma inteligência de ativos mais avançada e simplificada

O monitoramento de ativos essenciais fornece as informações acionáveis necessárias para manter as operações mais críticas funcionando com eficiência. De bombas e motores a trocadores de calor e compressores, os sistemas integrados de monitoramento capacitam as equipes com detecção de avisos antecipados, análises diagnósticas e conectividade contínua com plataformas de controle e manutenção, apoiando uma operação mais preditiva e eficiente.

Visibilidade mais inteligente, decisões melhores

Soluções de monitoramento de ativos essenciais em ação

Ao implementar soluções de monitoramento inteligente em ativos essenciais, as equipes passam a tomar decisões mais rápidas e informadas. Seja para monitorar a condição do ativo, identificar desvios de desempenho ou manter a conformidade, as ferramentas digitais podem se integrar perfeitamente aos sistemas de controle existentes e às estratégias de ativos para apoiar operações mais seguras, eficientes e confiáveis.

Visibilidade orientada por dados, do processamento por batelada ao contínuo

image

Na indústria de ciências biológicas, altamente regulada e globalmente competitiva, as empresas estão sob constante pressão para reduzir os custos e riscos relacionados à conformidade sem perder eficiência ou rentabilidade. Com as soluções automatizadas de monitoramento de condição de ativos da Emerson, os operadores podem melhorar a gestão de ativos críticos com diagnósticos em tempo real.

Explorar recursos integrados

Grupos de negócios em monitoramento de ativos essenciais

O monitoramento de ativos essenciais é mais eficaz quando conectado entre diferentes disciplinas. De sistemas de automação avançados e dispositivos de medição a válvulas de controle e movimento industrial, cada grupo de negócios contribui com elementos essenciais que melhoram o desempenho, reduzem riscos e possibilitam estratégias de manutenção mais inteligentes.

Condição operacional e percepção sobre equipamentos

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as perguntas frequentes sobre o monitoramento de ativos essenciais na fabricação farmacêutica. Saiba como o monitoramento contínuo e os diagnósticos preditivos ajudam a proteger equipamentos críticos, reduzir o tempo de inatividade e apoiar a conformidade com as boas práticas de fabricação (BPF).

O monitoramento de ativos essenciais envolve rastrear o desempenho e a condição de equipamentos críticos como bombas, compressores, sistemas de climatização e utilidades para evitar falhas e garantir a continuidade do processo.

O monitoramento de ativos ajuda a manter a confiabilidade dos equipamentos, evitar tempo de inatividade não planejado e garantir que os processos permaneçam dentro dos parâmetros validados para cumprir os requisitos de BPF.

A manutenção preditiva usa dados em tempo real e análises para detectar sinais iniciais de desgaste ou falha nos equipamentos, possibilitando uma manutenção proativa que evita interrupções dispendiosas.

As tecnologias usadas no monitoramento de ativos essenciais incluem sensores de vibração, transmissores de temperatura e pressão, monitoramento de condição sem fio e plataformas analíticas que interpretam os dados de integridade dos equipamentos.

Ativos críticos são aqueles cuja falha interromperia a produção, enquanto ativos essenciais podem não interromper a produção, mas são importantes para a qualidade, conformidade ou controle ambiental.

O monitoramento sem fio permite implantações econômicas, instalação mais rápida e cobertura de ativos de difícil acesso sem comprometer ambientes validados.