Experiência e tecnologia para operações aprimoradas

Síntese orgânica farmacêutica

A síntese orgânica farmacêutica exige qualidade consistente, controle preciso e rastreabilidade regulatória completa. Ao escalar resultados laboratoriais para a produção comercial ou ao lidar com a complexidade dos processos de bateladas em várias etapas, os fabricantes precisam de soluções integradas que simplifiquem os fluxos de trabalho, aumentem a confiabilidade dos processos e reduzam o tempo de chegada ao mercado. Automação avançada, visibilidade de dados em tempo real e ferramentas de desempenho de ativos ajudam a permitir a produção segura e eficiente de ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) em todas as etapas.

Man seating in front of the monitors
Melhorando o desenvolvimento e a fabricação de IFAs

Simplifique a síntese com tecnologias integradas

Otimize o controle, reduza a variabilidade entre bateladas e garanta a conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), do desenvolvimento à produção

Na síntese orgânica farmacêutica, cada estágio de reação é importante. Desde reações sensíveis à temperatura até a recuperação de solventes e o controle de bateladas, ter um ambiente de automação unificado aumenta a visibilidade e o controle, além de reduzir a variabilidade. Nossas soluções flexíveis e integradas, desde sistemas de controle até plataformas de confiabilidade, ajudam a proteger a produção, manter a qualidade e atender aos padrões regulatórios em evolução sem comprometer a produtividade.

Impulsionando a consistência e a conformidade

Soluções de síntese orgânica em ação

A melhoria da síntese orgânica farmacêutica começa com uma base digital sólida. Sistemas de automação inteligentes e ferramentas de monitoramento da condição ajudam a otimizar cada etapa do processo, desde o manuseio de matérias-primas até o controle de reações e a purificação. Ao fornecer aos operadores informações em tempo real e automatizar tarefas manuais, essas soluções aumentam a repetibilidade do processo, diminuem o risco operacional e aceleram o tempo de chegada ao mercado. O resultado é uma abordagem mais ágil e eficiente para a produção de IFAs, alinhada com os padrões globais de qualidade.

Tecnologias de plataforma que apoiam a excelência em processos de IFA

image

Aumentar o rendimento e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de produção é essencial para as operações de síntese orgânica, mas quando ocorre falha em um ativo fundamental isso pode significar condições inseguras, aumento dos custos de manutenção e possivelmente a perda de uma batelada inteira. Os especialistas em controle de processos e consultores de negócios da Emerson podem ajudar você a criar uma solução econômica com sistemas abrangentes de controle e gestão de ativos para ajudar a melhorar a utilização de equipamentos, reduzir o tempo de inatividade não planejado, aumentar a produtividade e maximizar o rendimento.

Explore nossa experiência no nosso portfólio de tecnologias

Grupos de negócios em síntese orgânica

Nosso amplo portfólio de grupos de negócios reúne tecnologias comprovadas que dão suporte ao ciclo de vida útil completo da síntese orgânica farmacêutica, desde a automação e controle de movimento até a regulação de vazão e instrumentação precisa. Descubra como cada grupo contribui para tornar os processos de síntese escaláveis, consistentes, seguros e rastreáveis.

Informações sobre o processo farmacêutico

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as perguntas frequentes sobre a síntese orgânica na fabricação farmacêutica. Saiba como a automação, controle de processo e tecnologias avançadas dão suporte à síntese de ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) de forma consistente, escalável e em conformidade.

Síntese orgânica é o processo de construção de compostos químicos complexos a partir de compostos mais simples. Na indústria farmacêutica, ela é usada para produzir ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) por meio de reações químicas precisas e controladas.

O controle de processo garante que cada etapa da síntese química seja executada sob condições rigorosamente controladas, melhorando a qualidade do produto, o rendimento e a consistência entre bateladas, reduzindo a variabilidade e o risco.

A automação aumenta a repetibilidade, reduz erros humanos, melhora a coleta de dados e ajuda a cumprir as normas de BPF. Também possibilita monitoramento e controle em tempo real para otimizar as condições das reações.

O escalonamento pode provocar variabilidade na mistura, na transferência de calor e no tempo de reação. Ferramentas de controle avançado de processo, modelagem e simulação ajudam a mitigar esses riscos e a garantir um escalonamento bem-sucedido do laboratório para a produção.

A síntese em vazão contínua permite entrada constante de reagentes e saída contínua de produtos, oferecendo melhor controle de reação, gestão térmica e segurança. Ela complementa a síntese tradicional em batelada em certas aplicações farmacêuticas.

As ferramentas PAT possibilitam o monitoramento em tempo real de parâmetros críticos como concentração, temperatura e pH, apoiando um melhor controle de cinética de reação e dos atributos de qualidade.