Minimize impurezas e reprocessamento

Purificação/isolamento de produtos farmacêuticos

A purificação e o isolamento são fundamentais para alcançar a qualidade, potência e estabilidade desejadas em produtos farmacêuticos. Seja por cromatografia, cristalização ou filtração, esses processos exigem controle de precisão, instrumentação confiável e documentação pronta para regulamentação. Ao utilizar automação avançada, análises em tempo real e fluxos de trabalho validados, os fabricantes podem melhorar o rendimento, garantir conformidade e reduzir o tempo de chegada ao mercado.

Automation Solutions for Life Sciences
Precisão e controle para processos de separação complexos

Otimização de purificação e isolamento na fabricação farmacêutica

Garanta pureza consistente, maximize a recuperação e facilite o sucesso regulatório

A purificação e o isolamento na indústria farmacêutica requerem um controle rigoroso sobre as condições de processo para eliminar impurezas e isolar ingredientes ativos. Com moléculas em evolução e químicas complexas, há uma necessidade crescente de soluções flexíveis que se integrem perfeitamente às operações a montante e a jusante. Desde o controle de skids de cromatografia e unidades de filtração até a garantia da confiabilidade dos equipamentos e da prontidão de salas limpas, as tecnologias integradas ajudam a garantir a integridade do processo e a cumprir os rigorosos padrões de validação e documentação.

Tecnologias do mundo real que entregam resultados limpos e em conformidade

Soluções de purificação/isolamento em ação

Do controle de bateladas à confiabilidade de ativos, as tecnologias certas podem elevar os resultados de purificação e isolamento. As plataformas de automação coordenam transições críticas, os sistemas MES rastreiam dados e receitas em tempo real e os diagnósticos preditivos reduzem ao mínimo o tempo de inatividade não planejado. Juntos, esses recursos tornam o processo de purificação mais ágil, preciso e compatível.

Controle, rastreie e valide em tempo real

image

Seja usando métodos comprovados de cristalização e filtragem ou cromatografia de última geração, o desafio de manter a pureza e a segurança do API pode ser agravado pela possível contaminação e degradação do produto nos estágios de processamento e manuseio. Os especialistas em controle da Emerson podem ajudar a garantir a pureza do produto e minimizar os problemas de segurança com tecnologias avançadas para controlar os parâmetros do processo, reduzir o reprocessamento, aumentar o rendimento inicial e manter os padrões de segurança.

Experiência conectada em toda a cadeia de valor de ciências biológicas

Grupos de negócios em purificação/isolamento

Reunindo tecnologias da automação à medição, esses grupos de negócios atuam em conjunto para ajudar os fabricantes a cumprir as exigências de purificação e isolamento farmacêuticos. Com soluções adaptadas a ambientes de BPF e processos validados, os fabricantes podem reduzir a variabilidade, melhorar a rastreabilidade e estar preparados para auditorias.

Excelência em processos a jusante

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as perguntas frequentes sobre purificação e isolamento na fabricação farmacêutica. Saiba como as tecnologias avançadas ajudam a remover impurezas e a recuperar ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) de alta pureza, mantendo a conformidade regulatória e a eficiência do processo.

A purificação e o isolamento são processos a justante usados para remover impurezas e recuperar o produto desejado, na maioria dos casos um ingrediente farmacêutico ativo (IFA) em sua forma pura após a síntese ou fermentação.

A purificação garante que o produto final atenda aos padrões exigidos de pureza, segurança e eficácia. Ela remove contaminantes como solventes, subprodutos e reagentes residuais para atender aos requisitos regulatórios.

Técnicas comuns de purificação incluem cromatografia, cristalização, precipitação, filtração e centrifugação. O método escolhido depende das propriedades químicas do composto e do nível de pureza exigido.

A automação aumenta o controle, a repetibilidade e a coleta de dados. Ela reduz erros do operador, melhora a consistência entre bateladas e possibilita o monitoramento em tempo real de parâmetros críticos do processo.

Os desafios de escalonamento incluem manter a eficiência de separação, gerenciar o uso de solventes, controlar temperatura e vazões e garantir recuperação consistente do produto sem perdas ou contaminação.

Variáveis como temperatura, pH, composição do solvente e agitação afetam diretamente a eficiência da separação, o rendimento e o perfil de impurezas nos processos de purificação e isolamento.