Fallback image

O futuro da fabricação está aqui e é 3D

 

 

Tecnologia divisora de águas “Essa nova tecnologia abre portas e capacita inovações que anteriormente não eram possíveis fora de uma simulação computacional”, disse Adam Boyle, diretor de Operações de Manufatura Aditiva Global da Emerson Automation Solutions.

Fallback image

Enquanto consumidores familiarizados com tecnologia adotam a impressão 3D de bens de consumo, empresas industriais e de fabricação estão aplicando tecnologias semelhantes para enfrentar os maiores desafios de engenharia e de produção de seus clientes.

Na Emerson, vemos a manufatura aditiva como uma etapa para o futuro: um futuro em que os engenheiros podem lidar com problemas de jeitos novos e empolgantes.


Manufatura aditiva

O que é a manufatura aditiva? Pense na impressão 3D feita para atender às demandas severas do mundo industrial. A manufatura aditiva descreve a tecnologia que constrói objetos tridimensionais adicionando material, camada por camada, a partir de um modelo digital. Especialistas estão explorando rapidamente os amplos usos dessa tecnologia em rápida evolução. E enquanto a impressão 3D com plásticos está se tornando comum, a impressão 3D de ligas metálicas é uma nova fronteira que quebra as limitações impostas pelos processos tradicionais.

A manufatura aditiva permite que os engenheiros da Emerson expandam suas ideias além dos limites dos processos de fabricação padrão. Ela oferece uma solução para os engenheiros projetarem e produzirem soluções inovadoras para atender a processos cada vez mais exigentes e rigorosos. A manufatura aditiva também acelera significativamente o design, a prototipagem e os testes de novos produtos e promete simplificar significativamente a cadeia de fornecimento de processos de produção.  A Emerson vê uma redução de até 85% no tempo de desenvolvimento e design de produtos projetados.

E não são apenas os engenheiros da Emerson que se beneficiam da manufatura aditiva. Muitos clientes da Emerson enfrentam desafios únicos no controle e na automação de seus processos. Se esses desafios decorrem do fluido de processo ou das condições do processo, a manufatura aditiva demonstrou ter melhorado a capacidade da Emerson de projetar, validar e fornecer soluções eficazes para os clientes.


Imprimindo o futuro em todo o mundo

“Essa nova tecnologia abre portas e capacita inovações que anteriormente não eram possíveis fora de uma simulação computacional”, disse Adam Boyle, diretor de Operações de Manufatura Aditiva Global da Emerson Automation Solutions. “A manufatura aditiva possibilita encontrar rapidamente o design de produto ideal. Nossa equipe agora pode desenvolver e produzir vários projetos de uma só vez e contar com testes no mundo real para determinar quais funcionarão melhor. Em um setor em que a segurança e o desempenho são primordiais, ter esse nível de precisão é crucial.”

Por meio de uma parceria com o Singapore Economic Development Board e a Universidade Tecnológica de Nanyang, a Emerson abriu um novo centro de manufatura aditiva em Singapura dedicado à aceleração da manufatura aditiva como tecnologia de produção. O centro se concentrará na fabricação de válvulas e componentes de automação para indústrias de processos com melhor velocidade e mais flexibilidade do que a fabricação tradicional. 

Fallback image

Boyle e sua equipe supervisionam o programa de manufatura aditiva da Emerson, que foi lançado há mais de três anos com a abertura de nosso centro tecnológico de manufatura aditiva em Marshalltown, Iowa, EUA. Juntos, os centros de Marshalltown e de Singapura estão trabalhando ativamente em serviços de pesquisa e desenvolvimento e produção piloto para todos os negócios da Emerson em todo o mundo.

Os centros da Emerson continuarão a explorar os muitos benefícios da manufatura aditiva, particularmente na cadeia de suprimentos. Ter a capacidade de construir produtos sob demanda é significativo para um setor que muitas vezes lida com os desafios da cadeia de suprimentos inerentes ao fornecimento de soluções projetadas de baixo volume.

“A manufatura aditiva é um divisor de águas para o nosso setor e pode preencher a última lacuna na revolução industrial: a capacidade de produzir rapidamente componentes de baixo volume e de alta variedade”, disse Boyle. “Existem infinitas possibilidades para essa tecnologia, e estamos animados em pesquisar e descobrir a próxima grande aplicação para os clientes e os setores que atendemos.”

Na Emerson, vemos um futuro solucionando desafios de maneiras únicas, impressos para corresponder às necessidades exatas de nossos clientes.