Fallback image
Sustentabilidade

Colgate-Palmolive busca atingir meta de carbono zero com tecnologia de sensores inteligentes da Emerson para monitoramento de ar comprimido

Empresas de todos os lugares estão adotando a sustentabilidade. Por exemplo, a Emerson anunciou recentemente suas Metas de Zero Líquido e está continuamente desenvolvendo iniciativas inovadoras – como o framework Greening Of Emerson, o Greening By Emerson e o Greening With Emerson; Comitê Diretor de Sustentabilidade Ambiental; parcerias com novas associações e outras organizações líderes; e muito mais – a fim de serem alcançadas.

video-media
Go Boldly: Air Compressors

A Emerson também está fornecendo o mesmo valor para seus clientes. Por exemplo, a Colgate-Palmolive Company – fabricante de produtos de consumo na S&P 100 – anunciou recentemente que está fazendo parceria com a Emerson para obter emissões líquidas de carbono zero em operações até 2040.

Munida de dados das avançadas tecnologias e análises de sensores da Emerson, a Colgate está reduzindo o desperdício de energia em suas instalações de embalagens de produtos. A empresa já viu uma redução de 15% no uso de energia em várias linhas de embalagens de cremes dentais e escova de dentes e espera uma economia de energia ainda maior à medida que a tecnologia for lançada mais amplamente.

O projeto faz parte do programa de transformação digital da Colgate e usa os sensores pneumáticos AVENTICS™ especializados da Emerson e a arquitetura de software habilitada para IIoT para monitorar com precisão o fluxo de ar comprimido em tempo real para identificar vazamentos, otimizar processos pneumáticos e melhorar a eficiência do fluxo de ar.

Na implementação da Colgate, o Sensor de Fluxo Inteligente AVENTICS AF2 da Emerson calcula os dados de uso de ar com software integrado que exibe tendências e anomalias nos painéis de análise, permitindo que os operadores regulem facilmente as pressões de alimentação e detectem vazamentos. A conectividade incorporada do sistema facilita a implantação e fornece insights imediatos no nível da máquina, com a capacidade de rede e abrindo caminho para o monitoramento do uso de ar comprimido por toda a empresa.

Dada a forte dependência de sistemas pneumáticos na produção de bens de consumo em larga escala, reduzir a quantidade de energia associada ao ar comprimido contribui não apenas para os esforços de sustentabilidade, mas também para a saúde e confiabilidade gerais dos equipamentos.

Para a Colgate, economizar energia através do monitoramento da vazão de ar é apenas a ponta do iceberg. Por meio das soluções da Emerson e de uma mentalidade de testagem e aprendizado, a empresa será capaz de detectar vazamentos de energia dispendiosos, otimizar seus processos de fabricação, dimensionar lições em toda sua pegada global e cumprir melhor sua sustentabilidade e metas de negócios.