Fallback image

Os dados trazem a plataforma offshore para todos os locais

Soluções integradas

A tecnologia da Emerson possibilita a operação de instalações de produção offshore, como plataformas e embarcações, a partir da segurança e do conforto de terra firme.

Para quem não conhece, plataformas petrolíferas podem ter uma determinada imagem: o sol se pondo sobre as ondas do mar, um passeio de helicóptero ou barco longe do continente, enquanto um grupo de trabalhadores respira o ar marítimo ao extrair petróleo.

Esta é apenas uma faceta da vida nas plataformas offshore, que estão localizadas em ambientes tidos como monótonos, sujos, perigosos e distantes. Até mesmo chegar nessas plataformas offshore requer uma viagem perigosa, manobrando helicópteros rumo a plataformas de produção em locais de muito vento, que estão sendo instaladas cada vez mais longe da terra, o que torna as viagens mais longas e caras.

Felizmente, existe uma maneira melhor e mais segura de operar plataformas offshore. A tecnologia da Emerson possibilita a operação de instalações de produção offshore, como plataformas e embarcações, a partir da segurança e do conforto de terra firme.

Claro, a natureza das instalações offshore significa que sempre haverá a necessidade de ter trabalhadores experientes a bordo periodicamente para manter as coisas funcionando sem problemas. No entanto, ao instalar sensores pequenos e avançados em toda a plataforma e usar um software de análise e comunicação seguro de Internet das Coisas industrial, os especialistas podem ter acesso em tempo real a operações e dados de desempenho de todo o mundo.

Os sensores enviam dados constantemente, que são analisados por especialistas que usam as informações para antecipar problemas e fazer ajustes para maximizar os indicadores-chave de desempenho. A tecnologia possibilita que um especialista em controles na Louisiana dê seu parecer enquanto o especialista em vazão no Nebraska oferece insights ao mesmo tempo. Isso permite que as empresas levem os dados corretos em tempo real ao especialista certo, independentemente da região.

Permitir que especialistas em todo o globo visualizem e interpretem os dados resolve outro desafio que o setor de petróleo e gás está enfrentando: um aumento drástico no número de engenheiros experientes que se aposentarão nos próximos anos. As operações complexas de uma plataforma offshore requerem conhecimento aprofundado das operações e das tendências. A capacidade de transmitir dados globalmente  permite que especialistas forneçam insights e segurança.

Essa abordagem de negócios integrada, usando tecnologias avançadas de automação, é reforçada por avanços em tecnologias de controle, dispositivos de campo e redes robustas que permitem o monitoramento remoto, resultando em uma tomada de decisão melhor e mais rápida.

Ao aproveitar os instrumentos inteligentes e as tecnologias de automação atuais, vemos especialistas colaborando em todo o mundo, tornando as plataformas offshore mais seguras e eficientes.