Female security guards working in surveillance room, monitoring cctv and discussing.
Energia

Dinâmica de energia = oportunidades ilimitadas

Por Bob Yeager

O setor global de energia vem passando por uma transformação sem precedentes. Em meio à transição de combustíveis fósseis para fontes de energia renovável, as concessionárias se esforçam para cumprir metas de sustentabilidade, expandindo e modernizando a infraestrutura para apoiar a "eletrificação de tudo", ao mesmo tempo em que asseguram a entrega de energia confiável e acessível.

A automação é uma solução clara para ajudar a enfrentar esses desafios, mas está passando por sua própria transição à medida que os especialistas reimaginam uma arquitetura de automação projetada para gerenciar a imensa quantidade de dados gerados e fornecer uma visão holística das operações.

A Emerson está levando adiante sua visão de uma infraestrutura de automação mais dinâmica e perfeita: Boundless Automation™. A arquitetura de automação de última geração foi projetada propositalmente para quebrar silos de dados e liberar dados. Por meio de um moderno ambiente de computação industrial preparado para o futuro, a Boundless Automation liberará o poder do software para garantir que os setores mais essenciais do mundo, como energia, possam colocar seus dados para trabalhar em sua capacidade máxima.

Algumas das principais ferramentas que ajudarão a concretizar a visão de Boundless Automation da Emerson já foram implementadas. Muitas poderão ser encontradas na versão 4.0 da Plataforma de automação Ovation, que inclui uma arquitetura definida por software que integrará e fornecerá dados valiosos de confiabilidade, segurança, produção e sustentabilidade em toda a rede elétrica, do campo para a empresa, permitindo que as concessionárias otimizem as operações e acompanhem mercados que mudam de forma imprevisível.

Tanto as tecnologias existentes quanto as futuras na plataforma de automação Ovation 4.0 foram projetadas com a visão Boundless Automation em mente, posicionadas para atender às necessidades dinâmicas de um mercado de geração, armazenamento e distribuição de energia cada vez mais complexo.

Um passo em direção ao edge

A mudança em direção a recursos de energia mais distribuídos (REDs) está impulsionando algumas das maiores mudanças do setor energético. Esses recursos incluem plantas de ciclo combinadas, parques eólicos, instalações hidrelétricas, painéis solares, armazenamento de baterias, microgrids e estações de recarga de veículos elétricos. Concessionárias com esse complexo portfólio de energia podem contar com o ecossistema de grid edge da Ovation 4.0 para gerenciar o fluxo de energia bidirecional e em tempo real e fornecer dados distribuídos para toda a rede.  

Além disso, os controladores grid edge fornecem uma visão mais granular da rede por meio de ambientes de computação locais e de alta velocidade em REDs, colocando com segurança dados ricos mais próximos dos operadores para melhorar a gestão de carga e demanda. 

Recursos remotos aumentados 

Diante das aposentadorias em massa e da escassez de trabalhadores, as empresas dependem cada vez mais de núcleos de operação remota para centralizar o conhecimento e aproveitar as economias de escala. As operações centralizadas capacitam as concessionárias e as companhias geradoras a fazerem mais com menos, aumentando a flexibilidade operacional e reduzindo os custos. Por exemplo, especialistas podem analisar dados para determinar os efeitos a longo prazo da operação e degradação de equipamentos, para um único ativo ou em uma frota, para prever e mitigar falhas muito antes de se tornarem problemas caros.  

O monitoramento remoto é ainda mais crítico para os atuais geradores de energia renovável e unidades de armazenamento de baterias, que normalmente exigem intervenção muito limitada da operadora e tendem a se espalhar por amplas áreas. As equipes podem monitorar essas operações a partir de um local central e, em seguida, enviar equipes conforme necessário. 

A Emerson contou com décadas de experiência no setor de geração de energia para desenvolver um conjunto completo de tecnologias avançadas de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina para monitoramento e controle remoto. Nossa nova estrutura de software de análise e inteligência Ovation usa o software AspenTech® e motores de aprendizado de máquina para aprender automaticamente as operações normais e anormais dos ativos para melhorar continuamente a manutenção preditiva. 

A ascensão da Inteligência artificial

O atual cenário desafiador do setor energético requer mais predição do que estratégias reativas. E é aí que as análises avançadas desempenham um papel crítico. O moderno ambiente computacional preparado para o futuro da Plataforma de Automação Ovation 4.0 permitirá à Emerson fornecer IA generativa transformadora (GenAI) que pode minerar com confiança conjuntos de dados grandes e complexos e aproveitar o poder da análise avançada para informar decisões, capacitar a força de trabalho e otimizar as operações.

A Emerson está animada com as capacidades emergentes da GenAI e sua capacidade de capacitar a força de trabalho do futuro para tomar decisões mais rápidas, seguras e eficazes em suas operações. A IA está prestes a se tornar a base de muitas inovações que despontam no horizonte do software industrial, incluindo:

  • Operações remotas – Em centros de controle centralizados que monitoram múltiplos ativos, a IA trabalhará em conjunto com operadores como guardiões autônomos que fornecem orientação prescritiva para ajudar no processamento de informações e no apoio à decisão.
  • Operações confiáveis e contínuas– Os assistentes da GenAI vão prever os requisitos de manutenção, ajudando as equipes de operações a mitigarem os impactos de problemas comuns de confiabilidade, como sensores defeituosos, desgaste mecânico, flutuações de temperatura e desvios de pressão. Além disso, a simulação de gêmeo digital em tempo real, juntamente com modelos de IA treinados em operações e manutenção históricas específicas da planta, reconhecerá condições anormais para identificar como e por que os processos estão divergindo das operações normais.
  • Otimização da rede elétrica – Facilitada pela manutenção preditiva assistida por IA, a plataforma oferecerá consciência situacional avançada que melhora a tomada de decisões, da geração de energia ao fornecimento, resultando em maior estabilidade da rede.
  • Segurança – Modelos de IA robustos serão usados como uma ferramenta para melhorar a segurança cibernética, melhorando a detecção de ameaças, a automação de respostas, o gerenciamento de vulnerabilidades e os protocolos de segurança gerais.

No ambiente atual, liberar e democratizar dados de maneira eficaz em todas as funções é fundamental para impulsionar a eficiência operacional, melhorar a confiabilidade e a resiliência da grade, cumprir as metas de descarbonização e aproveitar novas tecnologias, como a IA. As oportunidades para um melhor gerenciamento de dados — e os impactos que isso pode causar — são ilimitadas.

À medida que o setor avança para um futuro digital, nós nos orgulhamos de nossa liderança, entendendo o que o cliente busca e criando programas de modernização que não exigem o descarte de todo o equipamento atual. Seja qual for o momento dos clientes, nós estamos aqui para ajudar a simplificar a modernização com um caminho de arquitetura aberto para sistemas de controle mais eficientes que colocam os dados para trabalhar.