Fallback image
Energia

Renovável e confiável: como software mais inteligente possibilita uma energia mais limpa

O aumento do uso de energia renovável é crucial para empresas, comunidades e indivíduos no mundo inteiro. Mas quando se trata de implantação em grande escala de fontes renováveis de energia, como eólica e solar, a confiabilidade tradicionalmente é o principal fator que limita a adoção mais ampla. Para as sociedades que dependem de energia a cada momento de cada dia, a confiabilidade simplesmente não é negociável.

video-media
Go Boldly: Power

Com um software avançado e nosso portfólio de automação, vemos um futuro em que energia renovável e confiável é gerada em escala. Isso começa com reimaginar a usina de energia, transformando usinas físicas de fonte única em "usinas de energia virtuais" que agregam vários recursos de energia menores (chamados de recursos de energia distribuída, ou DERs) e deslocam a geração desse recurso entre elas em tempo real para alcançar os mais altos níveis de confiabilidade. Imagine uma usina virtual que combine energia eólica, solar, hidroelétrica, de biomassa e outras fontes limpas, usando essas fontes renováveis quando disponíveis e passando para reserva de gás natural ou outros recursos tradicionais quando necessário.

Na Emerson, estamos tornando essa visão uma realidade para nossa empresa e clientes. Recentemente, anunciamos nosso compromisso com o Zero Líquido e aderimos à RE100, uma iniciativa global que une empresas comprometidas com eletricidade 100% renovável. Ao mesmo tempo, estamos fornecendo as soluções de que nossos clientes precisam para gerar energia renovável e confiável e atingir suas metas de sustentabilidade e de negócios.

Por exemplo, considere o Sistema de Gerenciamento de Recursos De Energia Distribuída (DERMS) da subsidiária AspenTech da Emerson. Este software avançado viabiliza a “usina virtual” ao gerenciar fontes de energia renováveis em tempo real, prever a disponibilidade entre os recursos energéticos distribuídos (DERs) e otimizar economicamente a geração de energia para fornecer, de forma segura e inteligente, energia confiável à rede elétrica. O software já está em operação e sendo implantado em várias grandes concessionárias norte-americanas, possibilitando o gerenciamento ativo dos DERs para permitir um uso maior e mais confiável da energia renovável nos próximos anos.

É claro que a mudança para "usinas de energia virtuais" também cria um novo ambiente para os operadores gerenciarem, acelerando a tendência para centros de operações remotos integrados, em vez do gerenciamento usina a usina. As operações centralizadas aumentam a eficiência do gerenciamento de diferentes fontes de energia em grandes regiões geográficas.

A plataforma de software de rede digital da AspenTech ajuda os operadores a gerenciar várias usinas e recursos de energia em um só local, permitindo que otimizem o desempenho e mantenham as operações e a estabilidade da rede. Considerando que a Emerson trabalha com os principais fornecedores globais para centralizar remotamente as operações de fontes renováveis de energia dispersas em diferentes regiões geográficas, nossa plataforma inovadora pode ajudá-los a conectar com segurança centenas de fontes em um só centro.

Combinadas com cinco décadas de experiência em energia incorporada ao sistema de controle distribuído Ovation™ da Emerson, as empresas podem operar uma plataforma de energia confiável e inovadora, protegendo a confiabilidade da planta e trazendo mais fontes de energia renováveis para a rede.

Isso é só o começo. Com o gerenciamento centralizado e soluções como o DERMS, as fontes de energia renovável serão cada vez mais automatizadas, aumentando a eficiência de uma ampla gama de fontes, desde eólica, solar e hidráulica até biomassa e armazenamento de energia. À medida que reunimos efetivamente os recursos de uma gama cada vez mais ampla de recursos renováveis, vemos uma oportunidade de atender aos imperativos de fornecer energia renovável confiável e acessível