Ram Krishnan
Vice-presidente executivo e diretor de operações
Ram Krishnan se tornou vice-presidente executivo e diretor de operações da Emerson em fevereiro de 2021. Nessa função, ele supervisiona os segmentos de negócios, vendas globais, cadeias de suprimentos, tecnologias da informação, fusões, aquisições e estratégias. Ele é membro do gabinete de diretoria executiva da Emerson.
Krishnan se juntou à Emerson em 1994 como engenheiro de projetos. Ele se tornou vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócios para automação de válvulas em 2000, acrescentando a supervisão tecnológica do negócio à sua função em 2003. Foi nomeado vice-presidente e gerente geral de cromatógrafos de gás em 2004, função que ocupou até 2005, quando se tornou presidente de análise de líquidos da Emerson.
Ele se tornou presidente de refrigeração da Emerson em 2007 antes de ser nomeado presidente da Climate Technologies na Ásia em 2011, atuando em Hong Kong. Krishnan retornou aos Estados Unidos como vice-presidente de planejamento de lucros e execução perfeita em 2015, função que ocupou até 2016, quando se tornou presidente do grupo de soluções para vazão. Ele foi nomeado diretor operacional de controle final em janeiro de 2017 e se tornou o presidente do grupo de controle final em novembro de 2017, após a aquisição bem-sucedida de 3,15 bilhões de dólares com o negócio de válvulas e controles da Pentair. Ele desempenhou essa função até sua nomeação em fevereiro de 2021 como vice-presidente executivo e COO.
Krishnan é bacharel em engenharia metalúrgica pelo Instituto de Tecnologia da Índia, mestre em engenharia de materiais pelo Rensselaer Polytechnic Institute e mestre em administração de empresas pela Universidade Xavier.