O primeiro transmissor Power-Over-Ethernet da Emerson oferece suporte às atualizações e retrofits dos clientes
O formato pequeno do Transmissor Coriolis Micro Motion 1600 com software avançado é uma solução Power over Ethernet econômica e escalável para ajudar a melhorar a eficiência do processo. Imagem em alta resolução
Com formato pequeno e software avançado, o Transmissor Micro Motion 1600 Coriolis é uma solução PoE econômica e escalável para ajudar a melhorar a eficiência dos processos
BOULDER, Colorado (18 de outubro de 2022) — Hoje, a Emerson apresentou seu primeiro dispositivo de medição de vazão por efeito Coriolis Power over Ethernet (PoE) para os setores de alimentos e bebidas, ciências biológicas e produtos químicos. O Transmissor 1600 Coriolis da Micro Motion foi projetado para ser uma solução escalável para instalações que desejam fazer uma transição gradual para coleta, monitoramento e configuração de dados de vazão remotos.
Com Ethernet tradicional, PoE opcional e uma saída configurável licenciável adicional, o 1600 oferece uma solução poderosa para clientes que procuram um dispositivo de medição de vazão que cresça com seus processos e seja facilmente integrado a um sistema de controle.
O PoE pode fornecer energia e dados por meio de um único cabo Ethernet, o que significa que nenhum novo cabeamento precisará ser instalado, economizando até 50% nos custos de instalação e manutenção dos clientes. O transmissor 1600 da Micro Motion pode usar apenas PoE ou ter uma entrada de energia de corrente contínua (DC) separada, dependendo da disponibilidade da ligação de fios. O 1600, o menor transmissor PoE Coriolis do mercado, está disponível em alumínio ou aço inoxidável higiênico. O tamanho compacto e o projeto leve são um benefício adicional de economia de espaço para os desenvolvedores de skids.
O transmissor é equipado com uma interface local do operador (LOI) multilíngue e de quatro linhas, um conjunto de soluções de software avançadas, incluindo verificação do medidor inteligente, histórico de dados, medida de concentração e medição de fase avançada, bem como um canal licenciável adicional que pode ser configurado para saída analógica, de frequência ou discreta e uma porta de serviço USB-C. Os dados confiáveis e de alta qualidade que ele coleta permitem maior eficiência do processo, o que minimiza o desperdício de produtos e processos, reduz as emissões ao dar visibilidade aos eventos de gás incorporado e resulta em um consumo energético mais eficiente.
“O transmissor Micro Motion 1600 oferece aos clientes um dispositivo sob medida tanto no formato quanto nas capacidades para as demandas dos setores de alimentos e bebidas e de ciências biológicas, os quais buscam operações mais eficientes, confiáveis e sustentáveis”, disse Melissa Steigler, diretora do setor de alimentos e bebidas da Emerson.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.