Emerson atualiza transmissor de pressão para uma experiência mais rápida e intuitiva

Fallback image

Os novos recursos avançados tornam o transmissor de pressão Rosemount™ 3051 mais fácil de usar, fornecem mais informações e adicionam recursos de diagnóstico. Tudo isso possibilita que tarefas de comissionamento, manutenção e resolução de problemas sejam concluídas mais rapidamente. Imagem em alta resolução

Os novos recursos do transmissor de pressão Rosemount 3051 oferecem uma conectividade responsiva móvel, melhoram a eficiência e proporcionam instalações mais seguras

SHAKOPEE, Minnesota. (7 de novembro de 2022) — Hoje, a Emerson apresenta o transmissor de pressão Rosemount™ 3051 que adiciona novos recursos ao dispositivo que, por mais de três décadas, tem a confiança dos usuários. Os novos recursos avançados tornam o Rosemount 3051 mais fácil de usar, fornecem mais informações e adicionam recursos de diagnóstico. Tudo isso possibilita que tarefas de comissionamento, manutenção e resolução de problemas sejam concluídas mais rapidamente. O Rosemount 3051 oferece a mesma confiabilidade e qualidade que os clientes esperam da Emerson, mas agora tem recursos modernos que ajudam a proporciornar mais eficiência para as equipes, mais segurança para as instalações e mais rentabilidade para as operações.

As interfaces do usuário do transmissor de pressão Rosemount 3051 foram redesenhadas para fornecer uma estrutura de menu simplificada e baseada em tarefas, com navegação comum entre host e ferramenta de configuração para uma experiência do usuário mais rápida e intuitiva. O novo display gráfico de alto contraste e com retroiluminação pode operar em oito idiomas diferentes, e seus ícones visuais oferecem melhores informações do estado do transmissor para uma experiência mais intuitiva. 

A nova tecnologia wireless Bluetooth® simplifica a configuração e as tarefas de serviço sem a necessidade de se conectar fisicamente a um dispositivo, tornando a manutenção mais segura ao eliminar a necessidade de subir em escadas ou tanques, obter autorização de trabalho a quente ou entrar em áreas classificadas. Com algumas entradas simples e proteção por senha integrada, os usuários terão uma conexão de dados criptografada de um transmissor ao dispositivo móvel ou ferramenta de configuração.

Melhorias adicionais no transmissor incluem recursos que, historicamente, foram limitados a medidores de vazão e dispositivos de nível. Agora, operadores podem facilmente configurar o dispositivo para medir a vazão, assim como acompanhar a vazão total. As medições de nível estão mais simples com um configurador embutido para configurar saídas de nível. Também é possível realizar medições de volume para modelos comuns de tanques ou até para tanques personalizados que exijam uma tabela de aferição.

O Rosemount 3051 ajuda a identificar problemas em circuitos elétricos e linhas de impulso por meio de um diagnóstico integrado. Ele é capaz de identificar problemas que podem resultar no recebimento de medições incorretas pelo sistema de controle, o que potencialmente pode levar a decisões que comprometem a qualidade e a segurança. Todos os eventos de diagnóstico são acompanhados no registro de diagnóstico integrado que permite que usuários sempre saibam o estado do dispositivo, até mesmo quando não estiver conectado ao dispositivo. Esses recursos auxiliam técnicos em serviço a resolver problemas em potencial mais rapidamente, já que podem detectá-los precocemente, quando ainda podem ser corrigidos e antes de comprometer a segurança das pessoas, das operações e do ambiente.

A força de trabalho atual espera que a tecnologia seja intuitiva, móvel e responsiva. Com displays gráficos aperfeiçoados, tecnologia wireless Bluetooth e uma melhor usabilidade geral, o transmissor de pressão Rosemount 3051 da Emerson atinge as expectativas para modernizar operações, tornando mais segura a interação com o equipamento de campo e mais eficiente gerenciar a manutenção e o serviço.

Mídia:

Recursos adicionais:

sobre a Emerson 
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para indústrias essenciais no mundo todo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.