O novo software analítico da Emerson automatiza o monitoramento e a geração de relatórios de serviços utilitários para aplicativos de limpeza no local

Fallback image

O CIP Utilities & Automated Reporting Analytics permite que gerentes de planta, operadores e pessoal de manutenção convertam dados de processos e utilidades em insights acionáveis para setores e ambientes que usam operações de limpeza e com vapor no local.
Imagem em alta resolução

A tecnologia substitui a manutenção de registros manuais sujeitos a erros e monitora os parâmetros de energia e serviços utilitários, melhorando a eficiência e a produtividade

FLORHAM PARK, N.J. (22 de novembro de 2022) – Hoje, a Emerson anunciou seu novo pacote do Clean In Place (CIP) Utilities and Automated Reporting Analytics fornecido por meio das plataformas PACEdge™ e Movicon™ em um dispositivo de controle Edge industrial. O software auxilia na transformação digital de sistemas manuais e semiautomatizados otimizando o consumo de utilidades, realizando comparações com ciclos conhecidos e gerando relatórios automatizados que podem ser usados para reduzir o consumo de energia e melhorar a produtividade em um único sistema ou em uma instalação.

O pacote de software CIP Utilidades & Automated Reporting Analytics combina a profunda experiência em aplicações e o conhecimento do setor da Emerson com tecnologia avançada para converter dados de processos e utilidades em insights acionáveis para as indústrias de alimentos e bebidas e outros ambientes que usam operações de limpeza e com vapor no local. 

Equipados com os dados e análises fornecidos pelo software, os gerentes de planta, operadores e pessoal de manutenção podem visualizar as informações em um painel e compartilhar os insights com responsáveis de sustentabilidade e outras partes interessadas para otimizar seus ciclos CIP. O pacote de software pode ser personalizado e integrado a um sistema existente, ou a Emerson pode fornecer uma solução completa com hardware, instrumentação, válvulas e análises.

Essenciais para a produção de alimentos e bebidas, os sistemas de limpeza no local limpam e desinfetam tubulações internas, tanques e máquinas entre lotes de produtos para ajudar as unidades a atenderem aos regulamentos governamentais e garantir a qualidade e a segurança do produto. Os skids CIP que não possuem sensores e software de análise requerem relatórios manuais, que podem ser demorados e suscetíveis a erros, especialmente quando os dados são transferidos manualmente para os relatórios. Esses skids também podem funcionar em ciclos predefinidos desnecessariamente longos e usar mais tempo e recursos do que o necessário para uma limpeza eficaz. 

Os processos de CIP digitalmente transformados e otimizados, em comparação, usam apenas o tempo, o meio, a água, a energia e a mão de obra necessários para uma limpeza eficaz, reduzindo significativamente o desperdício e aumentando o tempo de produção. 

“Os fabricantes de alimentos e bebidas normalmente gastam cerca de 30% dos custos de utilidades em operações de limpeza no local. Eles também perdem tempo entre as trocas e gastam entre US$ 20.000 e US$ 40.000 em custos de mão de obra para geração de relatórios manuais”, disse Amit Patel, diretor de transformação digital para discreta e industrial da Emerson. “O novo pacote de software CIP Utilities and Automated Reporting Analytics da Emerson coleta e analisa dados em tempo real e os apresenta como um relatório, equipando os gerentes de planta, operadores de CIP, pessoal de manutenção e oficiais de sustentabilidade com os insights acionáveis para otimizar as configurações do ciclo de lavagem, incluindo duração e uso do meio, para máxima eficiência e produtividade.” 

O pacote de software CIP Utilities & Automated Reporting Analytics pode ajudar os operadores de CIP a entender e prever melhor o uso de energia, o consumo de água e as necessidades de recursos. Os relatórios gerados podem ser usados para satisfazer a conformidade com as normas, planejar a manutenção do sistema, programar o tempo de inatividade e solicitar suprimentos de meio. Além disso, análises mais profundas podem ser usadas para identificar insights e tendências que apoiem as programações de manutenção preditiva e facilitem a padronização dos processos CIP em todas as instalações de produção. 

O software agnóstico é compatível com qualquer equipamento CIP, o que capacita os fabricantes a controlar a digitalização de seus sistemas, independentemente do estágio da jornada de transformação digital em que estejam, e a integrar qualquer um ou todos os componentes da Emerson e personalizar a solução de acordo com suas necessidades.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.