A Emerson reinventa as válvulas de alívio de pressão para melhorar o desempenho e reduzir emissões

Fallback image

A solução de detecção de vazamento de foles J-Series da Crosby reduz as emissões fugitivas, fornece notificação instantânea de uma falha de fole e garante uma operação equilibrada. Imagem em alta resolução

Fallback image

A série J da Crosby com tecnologia Balanced Diaphragm elimina a necessidade de foles em válvulas de alívio de pressão, proporcionando custos mais baixos e melhor desempenho. Imagem em alta resolução

As novas soluções de válvulas de alívio de pressão para detecção de vazamentos com diafragma equilibrado e fole da Crosby melhoram o desempenho, a segurança e a confiabilidade, ao mesmo tempo em que reduzem as emissões

HOUSTON (13 de dezembro de 2022) — A Emerson anunciou o lançamento de duas tecnologias novas para a linha de produtos de válvulas de alívio de pressão (VAP) série J da Crosby™. O primeiro é um diafragma equilibrado, que elimina a necessidade de foles em PRVs, enquanto fornece operação balanceada contra contrapressão para reduzir o custo de propriedade e melhorar o desempenho. A segunda tecnologia é a detecção de vazamento de foles, permitindo a detecção remota de rupturas de foles em VAPs, com a capacidade de reduzir e calcular com precisão as emissões volumétricas em tempo real.

Onde houver contrapressão, as VAPs acionadas por mola geralmente utilizam foles para garantir uma operação equilibrada. A análise de dados de 30.000 registros de serviço PRV em diferentes indústrias e marcas de válvulas mostra uma taxa de falha de fole entre 2% a 6%. Em outras palavras, uma planta com 1.000 PRVs de foles pode ter entre 20 a 60 PRVs operando continuamente com foles danificados. As causas mais comuns de falhas de foles são contrapressão excessiva e ciclos rápidos. Foles rompidos causarão emissões evasivas e poderão impedir a operação da válvula na pressão definida projetada, com risco de eventos de sobrepressão.

O diafragma balanceado da Crosby pode substituir foles em aplicações de VAP para resolver esses e outros problemas. Seu projeto inovador amplia os limites de contrapressão de 60% para 80% e aumenta o fator de correção de contrapressão Kb em até 15%, expandindo a faixa de aplicação de PRVs acionados por mola. O fator Kb é utilizado para dimensionar as PRVs quando instaladas em sistemas fechados sujeitos a contrapressão. Estender o limite de contrapressão e aumentar o fator Kb geralmente permite o uso de válvulas menores. Além disso, os diafragmas são inerentemente mais resilientes do que os foles para contrapressões mais altas e aplicações de ciclagem rápida. A atualização para um diafragma balanceado, portanto, reduz os custos de manutenção, melhora a confiabilidade e aumenta a estabilidade.

A segunda tecnologia, detecção de vazamento de foles, aborda o problema de falhas de foles, que são difíceis de detectar e muitas vezes permanecem despercebidas por anos até a remoção da válvula para manutenção periódica. Os programas de detecção e reparo de vazamentos (LDAR) podem incluir PRVs, mas suas fontes-alvo para detecção de vazamento são flanges ou sedes de válvulas, portanto, rupturas de foles gerarão emissões fugitivas por meio da ventilação do capô da PRV que podem não estar no escopo do LDAR. Além disso, as instalações de VAP costumam ser de difícil acesso e em locais perigosos, dificultando a detecção de vazamentos.

A solução de detecção de vazamento de foles é um método mais seguro e eficiente para detectar falhas e emissões de foles. Ela consiste em um pistão de reserva e um transmissor de pressão wireless ou com fio Rosemount™. O pistão de reserva pode reduzir as emissões em mais de 90% em caso de ruptura do fole, pois tem uma folga muito menor do que uma ventilação padrão do castelo e garante uma operação equilibrada. O transmissor de pressão fornece notificação instantânea com a data e a hora da falha de fole e dados de volume de emissões em tempo real.

Kits de atualização para VAPs da série J da Crosby existentes estão disponíveis para ambas as novas tecnologias, e novas VAPs podem ser adquiridas com esses recursos pré-instalados.

"Com a crescente ênfase global na sustentabilidade, um número crescente de VAPs que atualmente ventilam para a atmosfera exigirá conexões com sistemas de controle de queima para reduzir as emissões. As contrapressões mais altas resultantes ultrapassarão os limites dos designs de VAP existentes, e as inovações revolucionárias do diafragma equilibrado e da detecção de vazamento de fole ajudarão nossos clientes a atenderem a essa necessidade", disse Judson Duncan, presidente do negócio de gerenciamento de pressão da Emerson.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.