Os novos atuadores elétricos da Emerson oferecem flexibilidade, precisão e repetibilidade de aplicação superiores
O atuador elétrico linear tipo haste AVENTICSTM da série SPRA da Emerson é uma solução econômica e de alto desempenho que oferece capacidade de carga, precisão e confiabilidade aprimoradas. Imagem em alta resolução
Apresentando três tecnologias diferentes de parafusos, os atuadores elétricos tipo haste AVENTICS série SPRA oferecem uma versatilidade única que pode atender melhor aos requisitos de aplicação
FLORHAM PARK, N.J. (6 de junho de 2022) – A Emerson lançou hoje seus novos atuadores elétricos AVENTICSTM da série Servo Profile Advanced (SPRA), uma linha de cilindros tipo haste precisos e de alta repetibilidade. Enquanto apenas um tipo de parafuso para atuador elétrico está normalmente disponível no mercado, os atuadores SPRA oferecem três tecnologias de parafuso. Isso inclui um parafuso esférico de precisão, que oferece durabilidade e precisão excepcionais para aplicações que precisam de qualidade ou rendimento ideais, uma opção econômica de parafuso de avanço e parafusos de rolete para precisão, velocidade e cargas pesadas.
Esta versátil gama de cilindros tipo haste permite aos usuários do setor automotivo, de alimentos e bebidas, de embalagens e de ciências biológicas configurar atuadores elétricos para atender aos requisitos exatos da aplicação, como maior sustentabilidade ou eficiência, em vez de se contentar com uma aproximação padrão.
“Com quatro tamanhos e diversas opções de montagem, os atuadores elétricos AVENTICS série SPRA são soluções econômicas e de alto desempenho que atendem à maioria das aplicações de automação de máquinas”, explica Linda Schwartzen, gerente de marketing de produtos dos negócios do atuador AVENTICS da Emerson. “A conformidade com a norma ISO-15552 oferece uma ampla gama de acessórios, e nossa ferramenta de cálculo e configurador on-line garante a implementação apropriada, além de atender a requisitos de aplicação exigentes.”
Ferramentas on-line interconectadas permitem que usuários meçam e personalizem instantaneamente atuadores elétricos, sem a necessidade de instalar ou registrar softwares. A configuração inclui um download direto de arquivos CAD, que abrange todos os elementos da solução configurada, como cilindro elétrico, acessórios, opções de montagem e adaptador de motor.
Saiba mais sobre os Atuadores elétricos AVENTICSTM da série SPRA.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.