Novas válvulas da Emerson para estações de abastecimento de hidrogênio garantem a segurança da manutenção, minimizando vazamentos

15,000-psi double block bleed and hand valves offer redundant protection and superior sealing technology

As válvulas da série DDB 15.000 PSI e as válvulas manuais têm comando manual e um design que não necessita de manutenção, o que minimiza paralisações. Imagem em alta resolução

As válvulas manuais e de bloqueio duplo e purga de 15.000 libras por polegada quadrada de resistência oferecem proteção redobrada contra altas pressões, bem como uma tecnologia de vedação superior para evitar vazamentos

FLORHAM PARK, N.J. (20 de julho de 2022) — A Emerson inaugurou a série de válvulas de instrumentação H2 Anderson Greenwood TESCOM™ desenvolvida para aplicações com uso de hidrogênio a até 15.000 libras por polegada quadrada (psi) (103,4 megapascal [MPa]). A nova solução isola de maneira confiável a pressão do processo em aplicações que utilizam gases de alta pressão como as estações de abastecimento de hidrogênio e transportes com caminhões, reduzindo as emissões fugitivas e melhorando a segurança.

Conforme o hidrogênio é movido do tanque para a bomba, o gás é transferido em pressões de até 15.000 psi (103,4 MPa). Para proteger as pessoas e prevenir vazamentos, essa transferência deve ser efetivamente controlada e isolada. O mecanismo de duplo bloqueio positivo da válvula de Duplo Bloqueio e Purga (DBB) oferece duas camadas de corte positivo que protegem a equipe de manutenção contra altas temperaturas durante a manutenção do aparelho. Seu design modular reduz o número de possíveis pontos de vazamento, e a tecnologia de vedação reforçada reduz o risco de emissão de combustível na atmosfera através da haste da válvula.

Dentre os combustíveis mais limpos, quando produzido através do uso de recursos renováveis, o gás de hidrogênio comprimido é usado para fornecer energia a veículos elétricos de célula de combustível (FCEVs). Em 2021, 142 novas estações de reabastecimento de hidrogênio começaram a operar, o maior número em um único ano, aumentando para o total de 685 estações ativas em todo o mundo. Em janeiro de 2022, a Global Market Insights Inc. previu que o mercado de FCEV excederá 15 bilhões de dólares até 2027. Para atender a essa crescente demanda, os fabricantes de equipamento original (OEMs) de estações de abastecimento devem adquirir componentes confiáveis e de alto desempenho para garantir a eficácia geral do equipamento e a segurança da estação. 

“Dadas as pressões às quais o hidrogênio está sujeito nessas aplicações, é fundamental que o equipamento opere sempre de forma segura e confiável. É por isso que nos comprometemos a desenvolver componentes especificamente para ajudar nossos clientes a armazenar e controlar de forma eficiente e precisa o gás hidrogênio comprimido”, afirmou Rob Lindquist, diretor de marketing global para o controle de precisão de fluidos TESCOM na Emerson.

O design de operação manual sem necessidade de manutenção das válvulas manuais e válvulas de duplo bloqueio e purga da série H2 minimiza a manutenção e o tempo de inatividade. Com baixo torque operacional e tecnologia de selo sem ajuste, essas válvulas manuais fornecem um baixo custo de propriedade em uma solução compacta.

Para OEMs que buscam minimizar de maneira segura os riscos para os operadores, a série H2 de válvulas proporciona diversos recursos de segurança. Cada válvula possui um prático QR code que permite o acesso rápido pelos operadores às especificações da válvula durante a manutenção e instalação. O produto também garante que nenhum líquido ou gás de alta pressão seja liberado durante a manutenção. As válvulas estão em conformidade com as normas de abastecimento de hidrogênio da ISO 19880-3.

Com essa nova linha de produtos de 15.000 psi (103,4 MPa), a Emerson oferece um portfólio abrangente de soluções TESCOM para operar de forma segura e precisa as estações de abastecimento de hidrogênio.

Para obter mais informações, visite www.Emerson.com/TESCOM.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.