A solução de visualização de máquinas de última geração da Emerson diferencia os sistemas do OEM e aprimora as operações do usuário

PACSystems RXi HMI next-generation machine visualization solution

A solução de visualização de máquinas de última geração PACSystems RXi HMI da Emerson diferencia os sistemas de OEM e aprimora as operações do usuário. Imagem em alta resolução

O PACSystems RXi HMI oferece visualização para a era digital: gráficos intuitivos, usabilidade semelhante à de um smartphone, colaboração em qualquer lugar e robustez industrial

CHARLOTTESVILLE, Va. (24 de agosto de 2022) – Os criadores de máquinas em qualquer aplicação industrial agora podem usar o PACSystems™ RXi HMI da Emerson, uma solução de visualização de máquinas de última geração projetada para ajudar a diferenciar os seus sistemas para clientes. O novo sistema ajuda facilmente os usuários a superar as limitações de baixo orçamento, de falta de pessoal e de altas demandas de produtividade. Esta interface homem-máquina (HMI) altamente intuitiva atende às necessidades da força de trabalho industrial atual com displays gráficos fáceis de usar e semelhantes aos de smartphones sem sacrificar o desempenho industrial e resistente.

Diferentemente dos displays tradicionais resistivos, o PACSystems RXi HMI é projetado com tecnologia de tela sensível ao toque capacitiva projetiva que permite que os usuários interajam com o display visual com recursos multitoque de dez pontos como deslizar, puxar ou dar zoom para passar para a próxima tela ou ampliar gráficos, permitindo uma operação fácil por parte de uma ampla gama de pessoas com níveis diferentes de treinamento e experiência.

O PACSystems RXi HMI vem pré-carregado e pré-licenciado com o software avançado Movicon™ WebHMI. Assim, o dispositivo já vem convenientemente pronto para uso, economizando o tempo do cliente. O PACSystems RXi HMI já vem pronto para o HTML5, o que permite que os usuários colaborem de qualquer lugar. Dessa forma, as equipes de operação, de gestão e de manutenção podem visualizar a mesma tela ao mesmo tempo, independentemente da distância. O compartilhamento imediato das informações e o acesso ao conhecimento reduzem os custos de manutenção e aumentam a produtividade.

Além disso, os clientes valorizarão o acesso mais rápido às percepções operacionais baseadas em dados para maximizar a eficiência geral do equipamento. O PACSystems RXi HMI, integrado com o Movicon WebHMI, é compatível com a IIoT para análise de dados, resolução de problemas e diagnóstico, colocando as percepções de operação que os clientes precisam no alcance de suas mãos. Uma ferramenta de tendência de dados oferece uma visão clara da produtividade e da qualidade. A ferramenta de banco de dados SQLite e o analisador PAC ajudam os usuários a solucionar os problemas e a minimizar o tempo de inatividade. Além disso, ela oferece amplo suporte de protocolo com OPC UA para uma melhor contextualização de dados e MQTT para uma conectividade fácil na nuvem, fazendo com que a solução vá muito além da visualização.

“Os criadores de máquinas e OEMs já não são mais fornecedores que atendem a seus clientes uma única vez. Hoje, eles se tornaram colaboradores de longo prazo ao desenvolverem melhores formas de solucionar os problemas dos clientes", diz Jeff Householder, presidente do negício de Machine Automation Solutions (MAS) da Emerson. "O novo PACSystems RXi HMI é uma forma fácil e econômica de agregar um valor de cliente significativo a um sistema ao possibilitar novos níveis de facilidade de uso, aumentando a produtividade, acelerando a comunicação, aprimorando os recursos de análise e de inteligência de negócios e facilitando a mudança para a IIoT. Sob todos os aspectos, o RXi HMI é projetado para ambientes industriais reais e também para a próxima geração de trabalhadores industriais.”

O PACSystems RXi HMI oferece proteção contra riscos físicos e digitais. Ele oferece proteção em aplicações úmidas com certificações para jatos de água de alta pressão e uso marítimo com uma classificação de resistência à água IP66, além de ser aprovado para uso em uma ampla gama de temperaturas, desde -20 a 65 graus Celsius. Além disso, o dispositivo é resistente a produtos químicos, impacto, arranhões e poeira. Ele também é projetado de acordo com os padrões de segurança cibernética de automação global IEC 62443 para oferecer suporte à estratégia geral de segurança digital dos usuários finais.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.