A Emerson apresenta nova máquina de soldadura de metais por ultrassons para unir baterias maiores, condutores e terminações de fios

Fallback image

A máquina de soldadura de metais por ultrassons GMX-HP Branson da Emerson combina potência de solda adicional e força descendente para soldadura repetível de condutores maiores, barramentos e baterias com a flexibilidade de um design modular que simplifica a instalação, automação e trocas de produção. Imagem em alta resolução

GMX-HP da Branson oferece maior potência com maior força descendente para atender aos requisitos em constante mudança dos fabricantes globais de veículos elétricos

BROOKFIELD, Conn. (11 de janeiro de 2023) — A nova soldadora ultrassônica de metais Branson™ GMX-HP da Emerson combina maior potência e força de prensagem — essenciais para soldas maiores exigidas por veículos elétricos, baterias e sistemas de armazenamento de energia — com um design modular do equipamento e recursos que simplificam a instalação e a automação para fabricantes de máquinas e indústrias.

A nova GMX-HP apresenta maior potência de soldura, fornecida por uma fonte de alimentação de alta capacidade de 8 quilowatts e 20 quilohertz. A potência de soldagem é transmitida por meio de um atuador de pressão direta, equipado com guias de rolamento lineares duplas, sensores de distância de precisão e um gatilho de pressão dinâmico que oferece maior força descendente de retenção de peças com a alta estabilidade necessária para qualidade de solda repetível. 

Essas características tornam a máquina GMX-HP uma excelente escolha para soldagem por ultrassom de condutores de diâmetro maior, terminações e barramentos essenciais para aumentar a capacidade de transporte de energia ou para unir as pilhas mais espessas de filmes de ânodo/cátodo usados em baterias de alta densidade de potência ou sistemas de armazenamento de energia.

A máquina de soldadura GMX-HP também foi projetada para flexibilidade e produtividade ideais, desde o projeto de automação até a fabricação de longo prazo. Engenheiros de manufatura, especialistas em automação e construtores de máquinas apreciarão a flexibilidade do design modular do equipamento de soldagem, que permite montagem na base, em pórtico traseiro ou em pórtico superior, simplificando a configuração, a instalação e a operação de sistemas automatizados de soldagem com múltiplas máquinas. 

Gerentes de produção e operadores notarão um novo atuador modular de liberação rápida, que possibilita trocas rápidas, porém precisas, dos “cornos” de solda ou de conjuntos completos de soldagem, para atender a diferentes requisitos de produção. 

“Os fabricantes estão buscando melhores maneiras de construir baterias mais potentes e sistemas de armazenamento de energia para aplicações que vão desde veículos elétricos até sistemas de energia renovável. A máquina de soldagem GMX-HP permite que os usuários ampliem os projetos sem sacrificar a confiabilidade ou a consistência", disse Alex Yeung, gerente global de produtos de soldagem de metais da Emerson. 

Integrados na fonte de alimentação de solda, os controles digitais programáveis do soldador podem gerenciar o processo de soldagem de várias maneiras: tempo, energia, potência de pico e distância. Esses modos de soldagem versáteis garantem a precisão adicional necessária para manter um controle rígido do processo de soldagem, apesar das variações ocasionais na qualidade ou limpeza da superfície da peça. Os gerentes de produção e garantia de qualidade podem monitorar a saída, a qualidade e os rendimentos da solda com a ajuda de toda a gama de recursos de coleta e armazenamento de dados de solda disponíveis na fonte de alimentação de solda GMX-HP.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.