Os transmissores tipo radar sem contato da Emerson melhoram a eficiência em aplicações na indústria de águas residuais e de processos
A série Rosemount 1208 de transmissores de vazão e nível sem contato fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. A série consiste em dois modelos, Rosemount 1208A e Rosemount 1208C, projetados para solucionar desafios em aplicações de água e efluentes, serviços gerais da indústria de processo e aplicações de nível simples. Imagem em alta resolução
A Rosemount 1208 série de transmissores de nível e vazão supera a facilidade de uso e o desempenho de medição de dispositivos ultrassônicos e hidrostáticos
GOTHENBURG, Suécia (16 de janeiro de 2023) — A Emerson apresentou os transmissores tipo radar sem contato da série de nível e vazão Rosemount™ 1208 para ajudar a aumentar a eficiência operacional em aplicações de serviços públicos nos setores de água, esgoto e indústrias de processo. O desempenho da série 1208 supera o dos dispositivos ultrassônicos e hidrostáticos, fornecendo medições confiáveis e precisas de nível e vazão em canal aberto, permitindo que as organizações aumentem a eficiência de suas operações e obtenham a conformidade ambiental.
Os operadores nas indústrias de água e águas residuais, alimentos e bebidas, produtos químicos e outros processos geralmente utilizam dispositivos ultrassônicos e hidrostáticos para aplicações de monitoramento de água quando os transmissores tipo radar são considerados muito caros, volumosos ou complexos. O Rosemount 1208 é uma nova alternativa, com tecnologia de onda contínua modulada de frequência rápida de 80 GHz (FMCW) em um único chip eletrônico, que proporciona medição precisa e confiável em um dispositivo compacto e econômico, ideal para aplicações com limitações de espaço ou requisitos de conformidade, como aplicações hídricas.
Ao contrário dos dispositivos ultrassônicos e hidrostáticos, a precisão e a confiabilidade da medição da linha Rosemount 1208 não são afetadas pela maioria das condições do processo, incluindo condensação e variações de pressão, temperatura e densidade. Usando a tecnologia FMCW de varredura rápida e algoritmos avançados, a nova família de transmissores pode coletar até 40 vezes mais informações do que os dispositivos de radar obsoletos. Isso fornece precisão de medição de nível de ± 0,08 pol. (2 mm) em uma faixa de 49 pés (15 m), ajudando as organizações a otimizar os processos e cumprir os requisitos ambientais. Além disso, o projeto sem contato não tem peças móveis ou requisitos de calibração, criando um dispositivo praticamente livre de manutenção que minimiza os procedimentos manuais e oferece desempenho e confiabilidade de longo prazo.
O transmissor está disponível em dois modelos, oferecendo diferentes protocolos de comunicação e aprovações. O Rosemount 1208A é o primeiro transmissor tipo radar projetado especificamente para aplicações de abastecimento de água e serviços gerais da indústria de processo a oferecer conectividade IO-Link como parte das opções de comunicação híbrida, que também incluem saídas de switch e 4–20 mA de três fios. A conectividade IO-Link reduz a complexidade da instalação, permite integração simples em redes de automação de alto nível e fornece acesso a informações de processo que podem aprimorar o desempenho operacional. Ela reduz ainda mais a complexidade ao permitir configuração e monitoramento remotos.
O Rosemount 1208C oferece opções de comunicação HART® e 4–20 mA de dois fios, fornecendo acesso a diagnósticos avançados, o que dá suporte à manutenção preditiva e à solução de problemas mais eficaz, levando à redução do tempo de inatividade e maior eficiência operacional. A aprovação para áreas perigosas permite o uso em áreas onde uma atmosfera explosiva de gás pode ocorrer durante a operação normal.
“O monitoramento aprimorado nas aplicações de utilidades da indústria de água, efluentes e serviços gerais da indústria de processo é essencial para ajudar a otimizar os processos e criar melhorias na eficiência operacional”, afirma Felix Johansson, gerente associado de soluções da unidade de negócios de nível de radar da Emerson. “A tecnologia de radar avançada da Emerson é simples de encomendar, instalar, operar e manter. Projetada especificamente para essas aplicações, ela fornece um aumento radical no desempenho da medição e na visibilidade do processo para ajudar os operadores a maximizar o potencial de suas plantas.”
Para obter mais informações, acesse série Rosemount 1208 de transmissores de vazão e nível sem contato.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.