A Emerson apresenta um transmissor de nível por radar com tecnologia Bluetooth fácil de usar para garantir operações seguras e otimizadas

Fallback image

O Transmissor de nível Rosemount™ 3408 foi projetado para otimizar a facilidade de uso em cada ponto de contato, levando à maior segurança e desempenho da planta. Imagem em alta resolução

Fallback image

O Transmissor de nível Rosemount™ 3408 tem certificação de segurança de acordo com IEC 61508 por terceiros para uso em aplicações de segurança crítica (SIL2). Imagem em alta resolução

video-media
Rosemount 4051S Pressure Transmitter Overview | Emerson

Mais informações sobre o Transmissor de nível Rosemount™ 3408 neste vídeo curto. Link do vídeo

O Transmissor de nível Rosemount™ 3408 simplifica o comissionamento, operação e manutenção, melhorando a segurança e o desempenho da planta

GOTHENBURG, Suécia (23 de janeiro de 2023) — A Emerson apresenta o Transmissor de nível Rosemount™ 3408, um dispositivo tipo radar sem contato projetado para otimizar a facilidade de uso em todos os pontos de contato, aumentando a segurança do local e do trabalhador e aprimorando o desempenho da planta. O Rosemount 3408 é uma solução de medição de nível versátil, adequada para uso em uma ampla gama de indústrias e aplicações, como armazenamento de produtos químicos, tanques de mistura e aplicações ao ar livre.

Embora os benefícios da medição de nível por radar sejam amplamente reconhecidos, levando à adoção crescente da tecnologia em várias indústrias, os radares ainda são considerados complexos de comissionar, operar e manter. Atendendo a essa preocupação, o dispositivo oferece uma variedade de funções que reduzem a complexidade ao longo de seu ciclo de vida útil, como: interface altamente intuitiva, recursos remotos de tecnologia wireless Bluetooth®, alertas preditivos, verificação no local, histórico de dados e design atualizável.

A interface do usuário fornece instruções gráficas claras, permitindo que os operadores sejam facilmente guiados durante a instalação, comissionamento, teste de prova, operação e manutenção. Essa maior facilidade de uso dá às organizações de processo e fabricação a confiança para substituir procedimentos manuais demorados, ajudando, assim, a aumentar a segurança e a maximizar a produtividade.

O novo dispositivo baseia-se na tecnologia de onda contínua de frequência modulada (FMCW), que permite medições extremamente precisas e confiáveis, mesmo em ambientes de processo desafiadores. Também é adequado para aplicações de segurança crítica, como prevenção contra transbordamento, pois possui certificação de Nível de Integridade de Segurança (SIL) 2 e foi projetado de acordo com o padrão IEC 61508 da Comissão Eletrotécnica Internacional referente à segurança funcional.

O software Smart Meter Verification exclusivo da Emerson permite verificar facilmente a integridade do dispositivo, sem interromper o processo. Registros oficiais de verificação do dispositivo são gerados, simplificando a conformidade com os requisitos regulatórios. Além disso, uma suite de diagnósticos avançados monitora continuamente a integridade do dispositivo e os parâmetros do processo. Isso fornece informações efetivas e alertas preditivos que suportam estratégias de manutenção preventiva, agilizam a resolução de problemas e ajudam a aumentar a disponibilidade do processo. O histórico integrado permite que os usuários acessem dados do processo armazenados e alertas, a fim de obter informações sobre o processo e ajudar na resolução de problemas.

O transmissor pode ser testado remotamente e no local, o que torna o procedimento rápido e fácil, economizando tempo e aumentando a segurança da planta e do trabalhador. Em caso de falha do dispositivo, seu projeto intercambiável permite a simples substituição de um cassete dentro do invólucro do transmissor, em vez de substituir todo o cabeçote. Isso economiza tempo e materiais, tornando o dispositivo extremamente econômico.

“A nova geração de engenheiros espera que a moderna tecnologia de automação seja muito fácil de implementar, operar e manter”, disse Thense Korsbo, diretor de gestão de produtos da unidade de negócios de medição de nível tipo radar da Emerson. “Portanto, cabe a nós fornecer soluções que simplifiquem ao máximo as tarefas do operador, especialmente em aplicações críticas de segurança, como prevenção contra transbordamento, e esse foi o foco da Emerson ao projetar o Rosemount 3408. Essa facilidade de uso otimizada ajudará as organizações a melhorar a eficiência da planta, atingir suas metas de produção e alcançar os mais altos níveis de segurança”.

Para obter mais informações, acesse www.Emerson.com/Rosemount3408.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.