Emerson lança as primeiras válvulas de corte de segurança de combustão certificadas para uso em biodiesel nas Américas e na Ásia

Fallback image

As novas válvulas de biodiesel ASCO™ séries 262 e 263 permitem que caldeiras industriais usem combustível mais sustentável, reduzindo as emissões e garantindo a conformidade. Imagem em alta resolução

As novas válvulas de biodiesel ASCO™ séries 262 e 263 permitem que caldeiras industriais usem combustível mais sustentável, reduzindo as emissões e garantindo a conformidade

FLORHAM PARK, N.J. (8 de fevereiro de 2023) — A líder global em tecnologia e software Emerson lançou suas novas válvulas de biodiesel da série ASCO™ 262 e 263, as primeiras válvulas de combustão certificadas para uso com combustível biodiesel misturado em caldeiras industriais e comerciais nas Américas e na Ásia. Essas válvulas de biodiesel possibilitam que aplicações de aquecimento urbano e queimadores de caldeiras comerciais façam a transição para uma fonte de energia mais sustentável, simplificando a conformidade com as regulamentações em evolução e reduzindo as emissões de gases do efeito estufa (GHG) e as pegadas de carbono dos usuários da caldeira.

O combustível de aquecimento à base de biodiesel é biodegradável e tem queima mais limpa, produzindo menos emissões de gases de efeito estufa do que o petróleo isoladamente. Vários estudos descobriram que o biodiesel pode reduzir os gases do efeito estufa de 50% a 86% em comparação com o diesel convencional. O uso de produtos de automação de biodiesel não certificados em aplicações de biodiesel pode levar a uma redução drástica no desempenho e na segurança das válvulas. Isso pode causar danos de longo prazo para a linha de combustível e o impacto pode variar de vazamentos a uma perda completa do controle do processo. O biodiesel é um meio corrosivo que requer produtos especialmente projetados e certificados. Como a sustentabilidade é uma prioridade máxima em todo o mundo, os regulamentos e certificações estão mudando em favor do uso de misturas de biodiesel. O Underwriters' Laboratories (UL) atualizou recentemente seu padrão de queimador de óleo, UL 428B, para incluir misturas de biodiesel em até 20% (B20). As válvulas das séries 262 e 263 apresentam um elastômero compatível com B20 e são certificadas pelo UL 428B.

“Estamos dedicados a ajudar nossos clientes a aprimorar seus esforços de sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que alcançam conformidade regulatória e os mais altos níveis de desempenho”, disse Ali Sarwar, diretor de marketing industrial e combustão do negócio de controle de fluidos e movimento da Emerson. “Nossas novas válvulas de biodiesel ASCO séries 262 e 263 tornam possível atender às demandas extremas de aplicações de combustão e às regulamentações emergentes de biocombustíveis, produzindo menos emissões.”

A construção robusta das válvulas solenóides de bloqueio das séries 262 e 263 proporciona longa vida útil e baixa fuga interna, minimizando a manutenção e aumentando a confiabilidade, enquanto o tubo núcleo soldado oferece altas classificações de pressão para uso eficiente de combustível. Montáveis em qualquer posição com uma variedade de opções de elastômero, essas válvulas de assento compactas permitem um fechamento apertado que pode melhorar a eficiência enquanto reduz as emissões e os custos. Uma seleção completa de invólucros à prova de explosão também está disponível.

Para obter mais informações sobre as válvulas de biodiesel ASCO 262 e 263 da Emerson, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-262-263.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.