O novo design do anel de limpeza da Emerson reduz a manutenção e melhora a precisão da medição de pressão diferencial

319 Flushing Rings - Rosemount

Anéis de limpeza Rosemount™ 319 com válvulas integradas para sistemas de selo de nível de pressão diferencial (DP). Imagem em alta resolução

video-media
Rosemount™ 319 Flushing Rings: For Faster Maintenance of DP Level Seal Systems

Os Anéis de limpeza Rosemount™ 319 permitem uma manutenção mais rápida dos selos diafragma sem desconectá-los dos flanges do processo.

Os anéis de limpeza Rosemount™ 319 com válvulas integradas eliminam a montagem no local reduzindo o tempo de instalação

SHAKOPEE, Minnesota (21 de março de 2023) – Hoje a Emerson apresentou o Anel de limpeza Rosemount™ 319 com design de válvula integrada, garantindo medição precisa da pressão diferencial e menor manutenção, adequado para uma ampla gama de aplicações de pressão diferencial.

Disponíveis nas opções tradicional e compacta, os novos anéis de limpeza Rosemount 319 oferecem uma conexão de processo ao selo e permitem uma manutenção mais rápida do selo diafragma sem desconectá-lo dos flanges do processo.

Ambas as versões dos anéis de limpeza Rosemount 319 vêm pré-montadas, incluindo o anel de limpeza, as válvulas correspondentes e as conexões, permitindo que os técnicos comissionem dispositivos mais rapidamente, eliminando a necessidade de adquirir e montar componentes no local. Os anéis de limpeza Rosemount 319 são testados contra vazamento na fábrica para que os usuários possam montar produtos em recipientes assim que forem tirados da caixa. Quando instalados, a manutenção do selo diafragma é significativamente mais rápida sem comprometer a segurança, ao mesmo tempo em que reduzem o estoque e o gerenciamento de várias peças do fornecedor. Os recursos específicos da versão incluem:

  • O projeto do anel de limpeza tradicional Rosemount 319 utiliza uma ação de limpeza flow-through e pode ser dimensionado para se encaixar em quase qualquer aplicação. As configurações são oferecidas com opções de válvulas esféricas, válvulas de agulha ou válvulas de comporta, e em vários materiais, tipos, tamanhos e classificações de flange.
  • O projeto compacto do anel de limpeza Rosemount 319 remove o acúmulo residual rapidamente, limpando cinco vezes mais rápido em 30% mais área de superfície e 50% menos pontos de vazamento do que outros anéis de limpeza. Os conjuntos acomodam uma gama mais ampla de aplicações devido ao seu tamanho reduzido para uma medição precisa de pressão diferencial em aplicações com espaço limitado para instalação do anel de limpeza. As configurações são oferecidas com válvulas de agulha e em vários materiais, tipos, tamanhos e classificações de flange.

“Os anéis de limpeza Rosemount 319 com conjuntos de válvulas integrados foram projetados para eliminar custos de aquisição e mão de obra no local”, afirma Nicole Meidl, gerente de produtos da Emerson. “Os produtos podem ser comissionados de forma mais rápida e eficiente e os sistemas de selo para medições de nível por pressão diferencial podem ser facilmente acessados para manutenção futura com prazos de desligamento reduzidos. Eficiências como essas reduzem o risco, o custo e a complexidade para nossos clientes.”

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.