Nova válvula solenoide de alto fluxo da Emerson aumenta a confiabilidade e a eficiência operacional da planta

ASCO series 327C solenoid valve

A válvula solenoide ASCO™ Series 327C apresenta um design de ação direta e alto fluxo, proporcionando desempenho superior no controle de vazão e maior confiabilidade operacional. Imagem em alta resolução

A válvula solenoide ASCO Series 327C apresenta um design de ação direta e alto fluxo para desempenho superior de controle de fluxo e segurança operacional

FLORHAM PARK, N.J. (13 de novembro de 2023)– A Emerson lançou a nova válvula solenoide ASCO™ Series 327C , que apresenta um design de ação direta e alto fluxo que oferece uma relação fluxo/potência superior em comparação com válvulas similares. O design da Série 327C apresenta uma construção com obturador balanceado que permite altos caudais com níveis mínimos de potência, tornando-a ideal para uso em usinas de energia, refinarias e instalações de processamento químico. 

Instalações como essas podem ter centenas, ou mesmo milhares, de válvulas instaladas em seus processos e sistemas. Mesmo uma única válvula com defeito pode interromper fluxos críticos de gás e fluidos, prejudicando a qualidade do processo e forçando paradas não programadas e manutenção extra.

A ASCO Series 327C incorpora recursos que combinam confiabilidade e durabilidade para aumentar a eficiência operacional e melhorar a segurança do processo. A válvula conta com uma tecnologia exclusiva de vedação dinâmica de duas camadas que proporciona baixo atrito e excelente resistência ao atrito, ajudando a garantir uma operação confiável da válvula em ambientes com temperaturas que variam de –60 a 90 graus Celsius. Além disso, a válvula é compatível com o SIL (Nível de Integridade de Segurança) 3, demonstrando um alto nível de integridade de desempenho e um risco muito baixo de falha ao longo do ciclo de vida previsto da válvula.

“Instalações como usinas de energia e refinarias têm processos exigentes de distribuição de gás e fluidos com alto fluxo e precisam de válvulas que sejam eficientes, confiáveis e de fácil manutenção ao longo de milhares de horas de operação”, afirmou Anne Sophie Kedad, diretora de marketing do grupo de automação discreta da Emerson. "A válvula solenoide ASCO Series 327C oferece o desempenho confiável que essas instalações exigem, ajudando a melhorar a eficiência operacional ao minimizar viagens de manutenção desnecessárias e estender os intervalos entre os testes de prova."

A válvula ASCO Series 327C pode ajudar a simplificar as cadeias de suprimentos e reduzir a complexidade das especificações para usuários industriais globais, ao fornecer uma solução única, com aprovação global, para aplicações de válvulas solenoides de alto fluxo. A válvula também oferece uma ligação de teste elétrica exclusiva para minimizar o tempo de comissionamento em campo e evitar a entrada de umidade no armazenamento. 

Para obter mais informações, acessehttps://discreteautomation.emerson.com/product/asco-327c.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.