O novo controlador digital de processos da Emerson simplifica e flexibiliza circuitos únicos
O controlador digital de processos Fisher DPC2K da Emerson, com saída pneumática, permite o monitoramento e a operação remotos, além de oferecer melhorias em termos de desempenho, confiabilidade, segurança e conformidade. Imagem em alta resolução
Os controladores digitais de processos FIELDVUE DPC2K da Fisher aprimoram o desempenho, a segurança e a conformidade, de modo confiável, disponibilizando mais dados aos operadores
MARSHALLTOWN, Iowa (15 de outubro de 2023) — A Emerson anunciou o lançamento de seu novo controlador digital de processos FIELDVUE™ DPC2K (DPC2K) da Fisher™. O DPC2K pode ser instalado em assistentes de controladores pneumáticos Fisher e de outros fabricantes. Com ele, há uma melhora expressiva do controle do circuito fechado e da confiabilidade, bem como da segurança e conformidade ambiental, e uma redução da necessidade de manutenções. O DPC2K também oferece várias opções de conexão, o que permite estabelecer pontos de ajuste, acesso para configuração, monitoramento e outros recursos remotamente.
Os controladores pneumáticos têm prestado um bom serviço à indústria há décadas na regulação do funcionamento das válvulas de controle, mas apresentam muitas limitações. O controle de circuito fechado é lento e impreciso, pois apresenta desvios significativos do ponto de ajuste em comum, e reduz o desempenho conforme as peças mecânicas se desgastam ao longo do tempo. Esse desgaste acaba prejudicando a confiabilidade e exigindo muitas manutenções. Todas as interações com controladores pneumáticos devem ser realizadas localmente na válvula de controle, o que gera riscos de segurança ao expor o pessoal a ambientes de instalações frequentemente perigosos.
O DPC2K soluciona essas e outras questões e pode ser instalado como substituto direto dos controladores pneumáticos presentes na maioria das válvulas, independentemente do fabricante. O controle do circuito fechado é aprimorado consideravelmente por: tipos configuráveis de circuitos; compatibilidade com mais de 150 unidades de medida; taxas de varredura e atualização de 20 vezes por segundo (50 milissegundos); configuração da faixa morta; anti-reset windup; limitação dinâmica da redefinição, além de outros recursos. Esses recursos atuam em conjunto para manter a variável do processo — normalmente pressão, vazão, nível ou temperatura — próxima do ponto de ajuste, além de proporcionar uma recuperação significativamente melhorada a partir de condições de saturação.
O DPC2K foi projetado para manter seu alto nível de desempenho por anos sem necessidade de manutenção e, quando esta for necessária, ela é facilmente realizada por meio de componentes modulares de substituição. Outra vantagem importante dessa atualização é a fácil interação local ou remota com o DPC2K. As interações locais são realizadas por meio de seu LCD com menu e da interface de usuário de seis botões, sendo que quatro botões são usados para navegação e dois para entradas do operador.
O DPC2K possui entradas, saídas e recursos de inteligência para realizar o controle digital local em malha fechada utilizando o controlador proporcional-integral-derivativo (PID). Ele aceita a entrada de 4–20 mA de um instrumento de dois ou quatro fios, geralmente a variável de processo (PV). Para aplicações de controle de pressão, pode-se utilizar um sensor de pressão opcional para fornecer o PV.
O software Fisher™ LoopConnect™ oferece o acesso remoto mais completo, incluindo configuração e monitoramento, conexão em rede ou direta via Ethernet e alertas para resolução de problemas. As opções incluem um sensor de pressão manométrica integrado e vedado com faixas de 0-30, 0-100, 0-300, 0-600 ou 0-1500 libras por polegada quadrada; e saída pneumática com baixa perda de pressão inferior a 3,0 pés cúbicos padrão por hora.
Como o DPC2K é configurável, o mesmo modelo básico pode ser utilizado em diversas aplicações, incluindo, entre outras, o controle de pressão, vazão, nível, temperatura, porcentagem, volume e taxa. O DPC2K é classificado para uso em áreas classificadas Classe 1, Divisão 1 ou Zona 1. E sua faixa de temperatura de operação varia entre -40 e 80 °C. Aceita entradas de 9 a 28 volts de corrente contínua, com um consumo típico de apenas 1 watt.
Para mais informações, acesse Emerson.com/FisherDPC2K.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.