Emerson lança um indicador de posição de válvula compacto projetado para um comissionamento rápido e fácil
O aplicativo Plantweb Insight™ Valve Health utiliza um sistema de diagnóstico avançado e algoritmos de análise para identificar constantemente a ocorrência de problemas imediatos e crescentes em toda a rede de válvulas. Os alertas também são priorizados para permitir que os usuários se concentrem nos problemas mais urgentes. Imagem em alta resolução
O monitor de válvula DVR da TopWorx é um posicionador de válvula compacto, durável e de alta qualidade que fornece feedback confiável da posição de abertura/fechamento da válvula
LOUISVILLE, Ky. (20 de novembro de 2023) - A Emerson anunciou hoje seu novo monitor de válvula DVR da TopWorx™, um novo modelo básico da série DV de indicadores de posição de válvulas. Ele combina uma caixa de resina resistente, tamanho compacto e um design patenteado de came que oferece aos sistemas de água e esgoto, às linhas de produção de alimentos e bebidas e às instalações industriais uma ferramenta confiável para o monitoramento da posição da válvula.
O monitor de válvula DVR da TopWorx usa sinalização discreta para dar feedback fácil de ler sobre a posição local. Esses são dados vitais em tempo real que ajudam os técnicos e os operadores da planta a manter os processos à vista. Projetado para ambientes adversos, ele conta com componentes de aço inoxidável para oferecer uma solução confiável e resistente à corrosão para a indicação de válvulas, garantindo o bom funcionamento dos processos dos clientes.
Um feedback claro e altamente confiável sobre a posição das válvulas ajuda as instalações da indústria de processamento, plataformas e dutos a operar com máxima eficiência e segurança, sem ocupar espaço adicional na linha de produção.
O design da câmera do monitor de válvula DVR da TopWorx permite uma configuração rápida da posição, facilitando e agilizando a instalação e a manutenção. Para muitas aplicações na indústria de processos, o DVR da TopWorx oferece um design compacto e versátil, ideal para espaços confinados.
Além disso, sua carcaça possui classificação F1 contra raios ultravioleta (UV), oferecendo resistência aos raios UV que garante o funcionamento confiável do DVR a longo prazo em ambientes externos.
O monitor de válvula DVR da TopWorx é mais um produto do portfólio de válvulas inteligentes e sensores de proximidade da TopWorx, da Emerson, projetado para ajudar as fábricas da indústria de processos a gerenciar e controlar as operações de forma mais inteligente e eficiente nas condições mais exigentes.
Para obter mais informações, acessehttps://discreteautomation.emerson.com/product/topworx-dvr.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.