A Emerson apresenta soldadores ultrassônicos de metais com controles avançados para soldagens de ciclo rápido e alta precisão

New Branson GMX-Micro Ultrasonic Spot Welder

A soldadora ultrassônica por ponto Branson™  GMX-Micro foi projetada e desenvolvida para garantir o mais alto grau de confiabilidade e qualidade de solda. O design mecânico exclusivo da GMX-Micro permite uma ampla gama de aplicações complexas, proporcionando altos níveis de velocidade, precisão e controle do processo. 

Imagem em alta resolução

Os novos soldadores ultrassônicos BransonGMX-Micro oferecem controles avançados e melhor conectividade para uma soldagem mais rápida de baterias de veículos elétricos, condutores e terminações

BROOKFIELD, Conn. (18 de janeiro de 2024) — A Emerson lançou a Série Branson™ GMX-Micro, uma linha de soldadores ultrassônicos de metais de alta precisão que apresenta um novo sistema operacional computadorizado, múltiplos níveis e configurações de potência, controles avançados e conectividade aprimorada. Os novos soldadores são capazes de atender às mudanças nos requisitos de material e produção para baterias de veículos elétricos, carregadores de bateria, condutores e aplicações eletrônicas, com tempos de ciclo mais rápidos que podem aumentar a produtividade e reduzir os custos.

Reprojetada e aprimorada em relação aos soldadores existentes, Branson GMX-20MA e GMX-20DP, a série GMX-Micro está disponível em dois níveis de potência: com 4.000 watts de potência de soldagem, o GMX-Micro está equipado com uma pilha de soldagem padrão, enquanto o mais potente GMX-Micro, com 5.500 watts, está disponível com uma pilha de soldagem de metal padrão ou uma pilha de prensa direta. A pilha de prensa direta é especialmente projetada para exercer uma maior força descendente com mais estabilidade, tornando possível realizar soldas complexas de filmes de bateria em várias camadas ou soldas de grandes condutores com maior estabilidade e consistência.

“A Emerson projetou os novos soldadores da série Branson GMX-Micro para auxiliar fabricantes de veículos elétricos, baterias e sistemas de carregamento a aumentar a produção e a qualidade de baterias mais energéticas, de filmes finos e de estado sólido, além de unir de maneira confiável os condutores maiores agora necessários para carregamento rápido em tensões mais elevadas”, disse Alex Yeung, gerente global de desenvolvimento de negócios e soldagem de metais, na Emerson.

Os soldadores GMX-Micro apresentam fontes de alimentação e controles totalmente novos, incluindo um sistema de atuação pneumática aprimorado que se reinicia mais rapidamente (em até 100 milissegundos após a conclusão da solda), possibilitando ciclos de soldagem mais rápidos e maiores taxas de produção. As pilhas de soldagem são mantidas em suportes polares rígidos, enquanto os atuadores apresentam rolamentos lineares duplos, calibração de altura integral e um codificador linear com resolução de 5 micrômetros que elimina a necessidade de dispositivos de medição externos. Esses recursos, juntamente com um projeto de suporte nodal que equilibra com precisão a pilha de solda e o sonotrodo GMX-Micro com a bigorna durante a soldagem, garantem uma transferência de energia ultrassônica eficaz e uma ligação repetível e de alta precisão. 

Os usuários das novas fontes de alimentação GMX-Micro (5.500 ou 4.000 watt) gerenciam as funções do soldador por meio de uma tela LCD sensível ao toque padrão de 7 polegadas ou display estendido opcional, que pode desenvolver, armazenar ou recuperar receitas de soldagem rapidamente. A tela também exibe graficamente parâmetros críticos de soldagem — potência, altura ou frequência — em tempo real. As novas fontes de alimentação também oferecem uma extensa captura e armazenamento de dados de qualidade de solda, operação multilíngue e atualizações fáceis baseadas em software.

A nova série GMX-Micro é construída sobre um chassi compacto e modular, com dois estilos baseados na escolha de um atuador normal ou de prensa direta. Projetados para simplificar a configuração, automação e montagem de sistemas de soldagem simples ou múltiplos, ambos os chassis oferecem um espaço de trabalho expandido abaixo do atuador, permitindo uma inserção e remoção mais fáceis de peças maiores. As pilhas de soldagem também estão equipadas com ferramentas de troca rápida para permitir mudanças rápidas na produção. Com conectividade adicional, incluindo Ethernet de 1000/100/10 megabits por segundo, suporta a transmissão de dados em tempo real para Sistemas de Execução de Fabricação (Manufacturing Execution Systems, MES) ou a recuperação de receitas de produção armazenadas através de uma internet segura. 

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.