Emerson apresenta nova válvula de alívio operada por piloto para confiabilidade e proteção aprimoradas em tanques de armazenamento

Fisher 63EGLP Pilot Operated Relief Valve

A válvula de alívio operada por piloto Fisher™ 63EGLP-16 da Emerson oferece serviço confiável com manutenção simplificada.Imagem em alta resolução

O portfólio de válvulas de segurança Fisher agora inclui um modelo de 2 polegadas, permitindo um controle mais próximo do ponto de ajuste, instalação mais fácil e manutenção simplificada para tanques menores

MCKINNEY, Texas(10 de janeiro de 2024) – A Emerson apresentou a válvula de alívio operada por piloto Fisher™ 63EGLP-16 para instalação em tanques bala pressurizados usados para armazenar propano líquido e amônia anidra. Esse tipo de válvula de alívio de pressão (PRV) normalmente é instalada em tanques fabricados por fabricantes de equipamento original (OEMs), que as fornecem a usuários finais, empresas de engenharia ou clientes contratados. A nova válvula é certificada pela UL132 e pela American Society of Mechanical Engineers (ASME) Seção VIII.


Com um nipple sextavado macho de 2 polegadas com rosca NPT (National Pipe Tapered) padrão pré-instalado, este novo produto atende à necessidade de uma solução com uma conexão de 2 polegadas que forneça o mesmo benefício que as válvulas tradicionais de portas múltiplas, mas com instalação e manutenção simplificadas. Para essa aplicação, a PRV deve ser conectada diretamente ao tanque, sem válvula de isolamento entre o tanque e a PRV. Este requisito do código 58 da National Fire Protection Association (NFPA) apresenta desafios ao testar a PRV enquanto o tanque está pressurizado e em operação.

A válvula de alívio operada por piloto Fisher 63EGLP resolve esse e outros problemas, pois é a única válvula de alívio operada por piloto no mercado projetada especificamente para esse tipo de serviço. A operação é implementada com uma matriz piloto dupla, fornecendo redundância e permitindo a remoção de um piloto para teste enquanto o outro está operacional.

Por se tratar de uma aplicação crítica relacionada à segurança, é necessária uma operação confiável durante um longo ciclo de vida. Esse requisito é atendido pela PRV de 2 polegadas porque tem um projeto semelhante ao modelo 63EGLP de 4 polegadas CL300 da Fisher, cujo uso foi comprovado nos últimos 10 anos.

Para mais informações, acesse Válvula de alívio operada por piloto 63EGLP-16 da Fisher™.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.