Novos atuadores de válvula elétrica ecológicos da Emerson garantem precisão no controle de processos em condições adversas
O atuador elétrico easy-Drive™ 200R da Fisher™ da Emerson foi projetado para as exigências de aplicações de modulação ou on/off, e pode ser controlado via Modbus RTU, 4–20 mA ou por meio de sinais de contato seco. A configuração e a calibração são fáceis com o configurador Fisher easy-Drive, que fornece calibração com um botão. Imagem de alta resolução
O atuador easy-Drive 200R da Fisher com autocalibração é uma alternativa confiável e sustentável aos atuadores operados a gás
MARSHALLTOWN, Iowa (30 de janeiro de 2024) – A Emerson apresenta o atuador elétrico easy-Drive™ 200R da Fisher™ para uso em válvulas borboleta e esfera. Quando combinado com essas válvulas, o novo atuador opera de forma confiável e precisa sob condições extremas, geralmente encontradas em indústrias pesadas, principalmente em instalações de gás e óleo em locais frios e remotos. Esses conjuntos de válvulas e atuadores aumentam o tempo de atividade, melhoram o desempenho e reduzem o risco de emissões causadas por locais com sistemas operados a gás.
Muitos atuadores de válvula pneumáticos instalados em locais remotos são operados a gás natural, mas essa tecnologia libera emissões atmosféricas toda vez que a válvula é ativada. Atuadores elétricos lidam com esse problema ao eliminar as emissões relacionadas ao controle, mas as soluções existentes têm limitações, que são resolvidas com o atuador 200R.
Fácil instalação & calibração: o 200R calibra de forma autônoma quando o usuário clica em um botão usando o software de configuração easy-Drive, fornecido gratuitamente com o atuador.
Baixo consumo energético: opera com alimentação de 11 a 30 VCC e consome menos de 0,4 W quando está no modo de manutenção de posição, o que o torna adequado para uso em aplicações sem potência de serviços gerais disponível.
Baixa temperatura de operação: opera em temperaturas até –40 ºC (–40 ºF), eliminando a necessidade de espaço para aquecedores em todas as ocasiões, exceto em aplicações de temperatura muito extrema.
Posicionamento em perda de energia: em caso de perda de energia, o atuador pode ser acionado para a posição de definição do usuário usando sua unidade de alimentação reserva RPU-100 opcional.
Configuração & monitoramento remoto: monitoramento de posição, movimentos, ciclos, tempo de viagem para posicionamento e perda energética em tempo real disponível por meio da interface serial Modbus RTU.
O 200R é uma extensão do portfólio do atuador easy-Drive, que também inclui opções de atuadores tanto para válvulas globo e rotativas. Para mais informações, acesse Emerson.com/fisher200r.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.