A nova solução de medidores de vazão da Emerson oferece uma medição confiável e precisa em aplicações desafiadoras
O medidor de vazão tipo cunha Rosemount™ 9195 da Emerson emparelhado com um transmissor de pressão Rosemount (canto superior esquerdo) oferece alto desempenho em uma ampla gama de condições desafiadoras. Imagem em alta resolução
O medidor de vazão tipo cunha Rosemount 9195 otimiza o desempenho em aplicações com líquidos abrasivos de alta temperatura e alta viscosidade, ao mesmo tempo em que reduz os custos do ciclo de vida útil.
SHAKOPEE, Minnesota (5 de março de 2024) — Hoje, a líder global de tecnologia de automação Emerson lançou o medidor de vazão em cunhaRosemount™ 9195, uma solução totalmente integrada que consiste em um elemento primário do sensor em cunha, componentes de suporte e um transmissor de pressão Rosemount selecionável. O design flexível exclusivo do novo medidor é ideal para medir fluidos de processo com uma ampla gama de características exigentes em várias aplicações da indústria pesada, incluindo metais e mineração, petróleo e gás, combustíveis renováveis, produtos químicos e petroquímicos, celulose e papel, entre outras.
Pode ser muito difícil medir a vazão volumétrica com precisão e confiabilidade em aplicações onde o líquido do processo é altamente viscoso, extremamente abrasivo, propenso a entupimentos, em alta temperatura ou uma combinação dessas condições. Em aplicações com baixas temperaturas ambiente, meio de processo quente ou uma combinação de ambos, é frequentemente necessário realizar rastreamento térmico, exigindo fornecimento de energia elétrica e criando um único ponto de falha que exige manutenção intensiva.
O medidor de vazão em cunha Rosemount 9195 aborda esses e outros desafios comuns da medição com seu design exclusivo. O elemento em cunha em si não tem passagens pequenas que poderiam ser obstruídas por partículas retidas, e é resistente à abrasão e é resistente à abrasão devido ao ângulo de aproximação raso do líquido de processo e à ausência de arestas vivas críticas. Fluidos altamente viscosos também podem ser medidos com precisão devido à resposta linear do medidor mesmo com um coeficiente de Reynolds baixo.
A faixa de temperatura de operação do sensor é de –40 a 1.000 graus Fahrenheit (–40 a 538 graus Celsius), e o medidor está disponível com o Expansor de Faixa Térmica Rosemount 3051S da Emerson para medir líquidos quentes ou viscosos, sem necessidade de rastreamento térmico.
“O Rosemount 9195 oferece um design totalmente montado para uma medição precisa de líquidos que desgastam ou obstruem outros medidores”, disse David Wright, gerente global de produtos para o negócio de soluções de medição da Emerson. “Esse novo design resolve uma série de problemas difíceis do cliente, integrando recursos inovadores em uma tecnologia confiável.”
Conexões digitais bidirecionais do transmissor de pressão selecionado para um sistema anfitrião, como um controle distribuído ou um sistema de gerenciamento de ativos, podem ser feitas via 4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus® ou BSAP/MVS. Dependendo do transmissor selecionado, uma ampla gama de variáveis de processo pode ser enviada aos sistemas host para controle do processo e monitoramento, diagnóstico e outros fins.
A flexibilidade de aplicação é fornecida com três modelos de conexão de sensor/transmissor:
- Compacto: reduz o afastamento do tubo para resolver problemas de entupimento e limpeza. A conexão de selo remoto tipo sela reduz o peso do medidor em 50%.
- Flangeado: incorpora uma conexão NPS/DN50 de 2 polegadas. Esse estilo tradicional é usado se forem necessários anéis de limpeza e conjuntos de válvulas.
- Roscado: Incorpora uma conexão NPT de ½ pol. com tubulação, ideal para aplicações onde a obstrução é menos preocupante do que a erosão ou o desgaste.
Para simplificar o pedido e garantir que o sistema de selo remoto correto seja especificado, cinco pacotes de aplicação opcionais, incluindo padrão, abrasiva, temperatura do processo ultra-alta, ambiente frio e montagem remota, estão disponíveis para o elemento do sensor.
Os tamanhos da linha disponíveis para o sensor são de 2 a 8 pol. (50 a 200 milímetros). Todos os materiais molhados são de aço inoxidável 316L e o medidor está em conformidade com as normas de segurança ASME B31.3 e CRN. Materiais e tamanhos adicionais podem ser fornecidos mediante solicitação.
Para obter mais informações, acesse www.Emerson.com/Rosemount-Wedge.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.