O novo monitor acústico de partículas da Emerson minimiza o risco de erosão para ajudar a otimizar a produção de petróleo e gás
O Rosemount™ SAM42 é um monitor acústico de partículas não intrusivo que fornece taxas de areia instantâneas e uma indicação da produção de partículas sólidas diretamente do dispositivo, com a capacidade de detectar sólidos de baixa concentração em condições desafiadoras. Imagem em alta resolução

Online Sand Management Solutions Maximizes Production
Maximize a rentabilidade da planta e aumente a eficiência das instalações com o Rosemount™ SAM42 e o monitor ultrassônico de espessura Rosemount. Juntos, eles monitoram o risco da produção de areia para o tubo antes da erosão ocorrer.
O Rosemount SAM42 monitora a areia retida em tempo real, fornecendo dados essenciais para melhorar a produtividade, a segurança e o tempo de atividade do poço
SHAKOPEE, Minn. (18 de março de 2024) — Hoje, a Emerson anunciou o lançamento do monitor acústico de partículas Rosemount™ SAM42 para medir a quantidade de areia arrastada na saída de poços de petróleo e gás. O monitor pode detectar concentrações extremamente baixas de areia arrastada em condições desafiadoras com um alto nível de repetibilidade de medição e sensibilidade. Dados precisos e em tempo real ajudam a minimizar o risco de erosão, permitindo que os produtores maximizem a produtividade sem comprometer a segurança dos ativos. Um projeto completo oferece processamento de dados integrado, proteção à prova de explosão e instalação simples sem necessidade de penetração em tubulação.
A saída de poços de petróleo e gás geralmente contém quantidades variadas de areia arrastada que podem representar um sério risco de erosão e levar a danos ao equipamento, perda de contenção, risco ambiental, reparos caros, produção reduzida e lucros reduzidos. O gerenciamento efetivo da areia depende do conhecimento da quantidade de areia arrastada que flui pela infraestrutura de tubulação da parte superior em tempo real.
Muitas instalações dependem de “amostras pontuais” para caracterizar e quantificar a areia arrastada, o que mede a areia arrastada apenas naquele momento. Este método é ineficaz, pois a produção de areia pode flutuar significativamente, representando riscos de segurança para o pessoal e os equipamentos devido à tomada de decisão atrasada. Não agir rapidamente expõe os ativos à erosão excessiva, aumentando as despesas de manutenção e o risco de paradas inesperadas.
O monitor acústico de partículas Rosemount SAM42 aborda esses problemas enviando dados críticos instantaneamente para a equipe no local e para os sistemas de gestão de ativos por meio de uma conexão digital com fio Modbus® RTU RS485, onde são usados para ajustar os fluxos de produção conforme necessário. Um projeto compacto e não intrusivo torna o dispositivo fácil de instalar sem modificações na tubulação, simplificando a implantação em campo e reduzindo os custos de manutenção.
O Rosemount SAM42 está disponível em duas versões projetadas para acomodar temperaturas da superfície do tubo entre –40 °F (–40 °C) e 554 °F (290 °C), tornando-o adequado para aplicações de petróleo e gás e produção de energia geotérmica. Ela pode ser montada em tubos com diâmetros entre 2 e 48 polegadas e é classificada para uso em áreas classificadas com aprovações Ex d (à prova de chamas), incluindo ATEX, IECEx, EUA e Canadá; e aprovações Ex i (segurança intrínseca), incluindo ATEX e IECEx.
Para obter mais informações, acesse www.Emerson.com/RosemountSAM42.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.