As novas válvulas de pressão da Emerson garantem um controle flexível e preciso para fabricação de alta precisão
As válvulas e software AVENTICS™ série 625 Sentronic da Emerson fornecem controle flexível e preciso para fabricação de alta precisão, garantindo operações eficientes diretamente do seu PC Imagem em alta resolução
As válvulas de controle eletrônico de pressão proporcional AVENTICS Série 625 Sentronic e o software de aquisição de dados permitem inicialização, monitoramento e controle rápidos diretamente em um PC
FLORHAM PARK, N.J. (9 de maio de 2024) — A Emerson anunciou hoje as novas válvulas de controle de pressão proporcional Sentronic série 625 AVENTICS™. Com um desvio de controle inferior a 0,5%, as novas válvulas são projetadas para fornecer controle de pressão proporcional eletrônico altamente preciso, fornecendo a flexibilidade necessária para suportar as sofisticadas aplicações de engenharia de controle pneumático. O software de aquisição de dados (DaS) incluído com as válvulas Sentronic Série 625 também possibilita inicializar, monitorar e controlar rapidamente válvulas diretamente em um PC.
“Em equipamentos de alta precisão, como o usado para corte a chama e cirurgia ocular a laser, precisão e controle são essenciais”, disse Nicolas Jacquet, diretor de gerenciamento de produtos do negócio discreto de automação da Emerson. “As válvulas Sentronic Série 625 são projetadas para controlar com precisão a pressão, a vazão, a potência, a velocidade, a distância e as posições angulares. Como parte do extenso portfólio de cilindros, válvulas, preparação de ar e reguladores de pressão AVENTICS, o Sentronic Série 625 é uma tecnologia essencial para automação de planta”.
Quatro tamanhos de válvula de 1 até 20 mm suportam amplas taxas de vazão, de 55 a 4.700 l/min. Os recursos de pressão variam de níveis de vácuo até 50 bar, o que pode reduzir o número total de válvulas necessárias para um design de máquina. O invólucro está disponível em latão, alumínio ou aço inoxidável e o material de vedação em opções de nitrilo (NBR) ou fluoroelastômero (FKM). Há também três conjuntos de conectores, M12 de 5 pinos, M12 de 8 pinos e M16 de 7 pinos.
À medida que as fases de desenvolvimento e fabricação continuam a ficar mais curtas, rápidos procedimentos de inicialização e processos de fabricação confiáveis e controláveis são mais importantes do que nunca. Usando o software DaS, os operadores podem diagnosticar, controlar, reparar ou configurar as válvulas individualmente. Eles também podem realizar controles em cascata quando as aplicações exigem precisão excepcional e outros circuitos de controle complexos. A faixa expandida de funções de diagnóstico e monitoramento inclui pressão de entrada, pressão comandada, temperatura interna e comunicação ethernet.
Para mais informações sobre as válvulas de controle de pressão proporcional Sentronic série 625 da AVENTICS, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-625.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.
Contato:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com