O novo soldador a laser da Emerson automatiza a montagem de pequenas peças plásticas com geometrias complexas

Fallback image

O soldador a laser Branson™ GLX-1 da Emerson revoluciona a montagem de pequenas peças plásticas com designs intrincados. Essa solução amigável à automação garante soldagem limpa e livre de vibrações, apoiando a reciclagem de produtos em circuito fechado. Imagem em alta resolução

A plataforma Branson GLX-1 oferece uma solução amigável à automação para soldagem limpa e sem vibração que aceita a reciclagem de produtos de circuito fechado

BROOKFIELD, Conn. (30 de maio de 2024) — A Emerson anunciou sua nova soldadora a laser Branson™ GLX-1, que oferece aos usuários flexibilidade para atender à crescente demanda de conexão de componentes e conjuntos plásticos pequenos, complexos ou delicados. Seu design modular e de pequeno porte o tornam compatível para uso em ambientes de sala limpa ISO-8, enquanto um controlador de automação integral simplifica a instalação e a interface com a robótica de produção.

Os precisos controles de atuação baseados em servo do soldador GLX-1 permitem maior liberdade de projetar e unir componentes com contornos tridimensionais em aplicações de pequenas partes para o mercado médico, como cateteres e acessórios com peças microfluídicas, bem como sensores nos mercados de componentes eletrônicos, automotivo e de aparelhos. O novo soldador pode unir polímeros e componentes combinados e de alto desempenho com geometrias de junta 3D críticas ou complexas ou peças pré-montadas sem risco de danos devido ao calor ou vibração. As soldas a laser são realizadas sem rebarbas ou marcas nas peças, conferindo-lhes uma aparência estética superior.

Para apoiar o maior interesse dos fabricantes de dispositivos na reciclagem de produtos de circuito fechado, o GLX-1 também pode “dessoldar” componentes plásticos usados em dispositivos médicos e acessórios comuns de forma segura e não destrutiva. Essa capacidade de desmontagem permite a recuperação e reutilização de componentes internos valiosos, ao mesmo tempo em que aumenta as iniciativas de sustentabilidade e reduz os resíduos de descarte.

“Há uma demanda crescente por componentes plásticos de alta qualidade menores e mais complexos, muitas vezes abrigando componentes eletrônicos sensíveis em uma variedade de mercados importantes”, disse Emma Wood, gerente global de produtos não ultrassônicos da Emerson. “Fornecendo juntas fortes e limpas e avançados recursos de conectividade em um pacote extremamente compacto, a nova Soldadora a laser GLX-1 permite que os fabricantes projetem e produzam com eficiência produtos da mais alta qualidade.”

O soldador GLX-1 conta com a tecnologia de soldagem a laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr) da Emerson, que proporciona eficiência de produção incomparável, resistência e estética da solda que normalmente superam as obtidas usando outros métodos de soldagem de plástico. O GLX-1 fornece energia de solda usando os bancos de laser de alta potência da Branson, que oferecem níveis de potência configuráveis de até o máximo de 250 watts por banco.

Um atuador servoacionado avançado proporciona controle preciso e repetível da força descendente em circuito fechado, de níveis baixos a altos. Um controle pneumático opcional de circuito fechado também está disponível. Os resultados são tempos rápidos de ciclo de solda que suportam produção de alto volume e alta qualidade em uma variedade de aplicações. A troca eficiente e precisa da ferramenta é assegurada, graças a uma função de identificação por radiofrequência (RFID) que reconhece e combina as receitas de soldagem com as ferramentas de produção corretas.

O GLX-1 também fornece conectividade e segurança excepcionais, com recursos de coleta, transferência e segurança de dados de soldagem simplificando a transferência de dados de soldagem em redes internas de clientes. Os recursos operacionais e de segurança são acessados por meio da interface homem-máquina (HMI) intuitiva e fácil de usar do soldador com tela sensível ao toque de 12 polegadas, montada em um braço suspenso giratório para fácil visualização em ângulos convenientes. 

O soldador garante a segurança máxima, com 99 níveis de proteção por senha personalizável. Ele também se conecta facilmente com redes da planta para atender aos requisitos da Internet das Coisas (IIoT) industrial ou de comunicação, oferecendo compatibilidade do Gateway da interface de dados (DIG) e gateway da interface Fieldbus, uma porta USB e uma interface OPC-UA.  

Para obter mais informações, visite https://www.emerson.com/en-us/catalog/branson-glx-1.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.