As novas válvulas pneumáticas da Emerson oferecem maior flexibilidade de automação e vazão otimizada
A nova série de válvulas AVENTICS™ XV apresenta vários tamanhos de válvula interoperáveis e taxas de vazão mais altas em um design compacto Imagem em alta resolução
A série de válvulas AVENTICS XV apresenta vários tamanhos de válvula interoperáveis e taxas de vazão mais altas em um design compacto
FLORHAM PARK, N.J. (3 de julho de 2024) — A Emerson lançou hoje suas válvulas pneumáticas série XV AVENTICS™. As válvulas série XV são projetadas com a interoperabilidade em mente para fornecer às construtoras de máquinas em várias indústrias e aplicações de automação de planta, uma plataforma de válvula flexível e econômica. As novas válvulas são ideais para construtoras de máquinas e usuários finais que operam em todo o mundo, com roscas universais e outros recursos que suportam normas regionais e disponibilidade global.
As válvulas da Série XV fornecem taxas de fluxo mais altas em um pacote de válvulas compacto, o que possibilita um desempenho de sistema pneumático mais eficiente e flexível para automação industrial, setores automotivo e de pneus, e aplicações de alimentos e embalagens. Isso ajuda os fabricantes a aumentar a produtividade e permite que ofereçam produtos personalizados para mercados específicos e preferências dos clientes.
“Em todos os setores, os fabricantes precisam de tecnologia de alto desempenho que lhes proporcione agilidade e flexibilidade para se manterem à frente das rápidas mudanças nas demandas do mercado”, disse Wolf Gerecke, diretor de marketing de produtos do negócio de automação de máquinas da Emerson. As novas válvulas pneumáticas série XV da AVENTICS proporcionam esse desempenho com vazão otimizada, uma ampla gama de válvulas e um extenso portfólio de acessórios.”
As válvulas série XV incluem o XV03, fornecendo volumes de vazão de até 350 litros por minuto em condições normais (NL/min), e o XV05, com lançamento previsto para outubro de 2024, fornecendo até 880 NL/min.
Todas as válvulas da linha Série XV utilizam a comprovada tecnologia central AVENTICS e incluem roscas metálicas, fiação paralela, placas de base em alumínio e dimensões compactas para facilitar a integração nos projetos de sistemas de produção.
As válvulas da Série XV utilizam interfaces padronizadas e oferecem ampla conectividade, desde fiação individual até conexões paralelas, como conectores D-SUB. Eles também oferecem suporte aos principais protocolos de fieldbus, incluindo PROFINET®, Ethernet/IP, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP, IO-Link e AS-I, para simplificar a integração em redes de controle de máquinas.
As válvulas da Série XV também são fáceis de comissionar. O configurador online AVENTICS oferece suporte ao layout do sistema, fornecendo informações úteis, enquanto a documentação do sistema, de fácil compreensão na fase de projeto, ajuda a acelerar o desenvolvimento de máquinas.
Para mais informações sobre as especificações, recursos e materiais das válvulas pneumáticas AVENTICS Série XV, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-xv03.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.