O novo transmissor wireless da Emerson oferece flexibilidade sem precedentes para controle e monitoramento de ativos de campo

Fallback image

A mais recente versão 4.0 da plataforma de automação Ovation™ da Emerson proporciona aos clientes de energia e água acesso a um ecossistema tecnológico abrangente e unificado, definido por software, que torna todos os dados instantaneamente acessíveis, compreensíveis e utilizáveis para análise, inovação e melhoria de desempenho. Imagem em alta resolução

Fallback image

O transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless Rosemount™ 802 é apto para áreas classificadas e protegido contra o meio ambiente. Imagem em alta resolução

video-media
Rosemount™ 802 Wireless Multi-Discrete I/O: Providing Flexible Discrete Control and Monitoring

Elimine a necessidade de fiação, bandejas de conduíte e caixas de derivação usando o Rosemount™ 802, a principal escolha para aplicações de E/S discretas de alta densidade.

O transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless Rosemount 802 permite controle remoto de ativos que ajuda a reduzir custos, melhorar a segurança e aumentar a produtividade

SHAKOPEE, Minn. (20 de agosto de 2024) — A Emerson anunciou hoje o lançamento do transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless Rosemount™ 802, que tem oito canais discretos de entrada/saída (E/S), cada um configurável como uma entrada ou uma saída. O recurso WirelessHART® permite que o transmissor se conecte a um gateway wireless, que pode, por sua vez, ligar-se a um host, como um sistema de controle ou sistema de gestão de ativos, por meio de uma conexão com fio. Isso permite que o host monitore e controle os ativos remotamente em uma rede WirelessHART.

O novo transmissor Rosemount 802 e seu predecessor, o transmissor discreto de entrada ou saída dupla wireless Rosemount 702, são os únicos transmissores de E/S remotos habilitados por WirelessHART disponíveis hoje em dia, alinhados à visão da Emerson de um campo inteligente Boundless Automation™ com configuração flexível e facilidade de implantação por meio de conectividade wireless.

Os recursos wireless do novo Rosemount 802 reduzem drasticamente os custos associados ao monitoramento e ao controle de ativos instalados em campo, como motores, válvulas e bombas, que tradicionalmente exigem longas visitas técnicas em campo ou uma conexão cabeada. O novo Rosemount 802 minimiza esses custos e melhora a segurança, removendo o técnico de campo de áreas classificadas e mantendo os níveis discretos de controle de entrada e saída ativados pelo sistema host.

O novo Rosemount 802 funciona de maneira semelhante aos transmissores Rosemount 702, mas com oito canais de E/S em vez de dois, cada um configurável como uma entrada ou saída discreta. Para instalações onde vários ativos estão localizados em uma única área e cada um deve ser monitorado e/ou controlado, o transmissor 802 é uma solução mais econômica do que o Rosemount 702.

As opções de alimentação incluem linha externa de corrente direta de 10 a 30 volts e um módulo Emerson SmartPower™. Essa última opção não requer fiação, fornece até oito anos de operação sem manutenção e pode ser substituída rápida e facilmente no campo.

O transmissor Rosemount 802 é certificado de acordo com as seguintes normas de segurança: ATEX Zona 2 intrinsecamente seguro, EUA Divisão 2 não inflamável e Zona 2 intrinsecamente seguro; Canadá Divisão 2 não inflamável e Zona 2 intrinsecamente seguro; e IECEx Zona 2 intrinsecamente seguro. O invólucro do dispositivo é classificado de acordo com NEMA® 4X e IP66.


Clique aquipara obter mais informações: Emerson.com/Rosemount802.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.