O novo anel de limpeza da Emerson simplifica o pedido, instalação com pacote de solução completa
Introdução do novo Anel de Limpeza da Emerson, um pacote de solução completa que simplifica o pedido e a instalação. O anel de limpeza TESCOMTM AGI apresenta um conjunto modular, ideal para aplicações de purga e limpeza em torres de destilação, hidrorreatores e muito mais. Imagem em alta resolução
O anel de limpeza TESCOM AGI apresenta um conjunto modular para aplicações de purga e limpeza em torres de destilação, hidrorreatores e muito mais
FLORHAM PARK, N.J. (10 de setembro de 2024) — A Emerson anunciou hoje o anel de limpeza TESCOMTM AGI BR Series, uma solução completa e integrada para aplicações de purga e sangria em refinarias de petróleo, refinarias de biocombustíveis e instalações petroquímicas. Ao fornecer um conjunto completo e modular de válvulas com um número de peça único, o anel de limpeza da série AGI BR simplifica o pedido e possibilita um novo pedido fácil com os requisitos de teste específicos do cliente. Estão disponíveis anéis de estilo “sanduíche” BRS e “wafer” BRW, bem como o design de “capô integrado” BR7, que inclui as funções de purga/limpeza no próprio anel de flange.
A maioria dos produtos de anel de limpeza é vendida como componentes separados e montados em campo. Isso frequentemente envolve soldagem no local e requisitos de ensaios não destrutivos (END), como testes de pressão, Identificação Positiva de Material (PMI), líquido penetrante e radiografia. Em comparação, o anel de limpeza AGI inclui montagem da válvula, soldagem, pintura e testes em uma embalagem abrangente e compacta.
“O pedido e a instalação de produtos de anel de limpeza como componentes separados é excessivamente oneroso e, muitas vezes, resulta em custos adicionais e longos prazos de entrega do produto”, disse Md Wasfi, gerente de marketing de produtos da Emerson. “Além disso, todo o processo deve ser repetido ao fazer um novo pedido. Com o novo anel de limpeza TESCOM AGI, os clientes podem solicitar um conjunto completo e modular de válvulas sob um único SKU, simplificando o processo e reduzindo os custos de instalação no local”.
O anel de limpeza AGI atende aos requisitos de classe de tubulação e instrumento de acordo com a norma ASME B16.34 e é ideal para instalação em processos que exigem limpeza de resíduos em frente às vedações de diafragma, como torres de destilação, hidrômetros, torres de coqueamento, reatores e separadores. O design forjado de peça única reduz caminhos de vazamento e ajuda a minimizar as emissões em comparação com os produtos convencionais. Também estão disponíveis capôs de emissões fugitivas e válvulas esféricas que seguem a ISO 15848-1 e 2.
Com a flexibilidade necessária para atender a cada aplicação, o anel de limpeza TESCOM AGI apresenta conexões flangeadas que estão disponíveis em uma variedade de tamanhos de 1 a 6 polegadas, classificações de pressão de 150# ANSI a 2.500# ANSI e opções de faixa de temperatura de –3.143 a 1.000 °F (–192 a 538 °C). Além disso, a Emerson pode fornecer variações personalizadas e testes de NDE para atender aos requisitos específicos do projeto.
Para saber mais sobre anéis de limpeza TESCOM AGI, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-br-series.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.