A HyIS-one seleciona a Emerson como parceira de automação para a maior estação de reabastecimento de hidrogênio para veículos comerciais da Coreia

Fallback image

Emerson e HyIS-one assinam um memorando de entendimento para a viabilização da maior estação de reabastecimento de hidrogênio para veículos comerciais da Coreia. Da esquerda para a direita estão o diretor executivo da HyIS-one Kwon Sung-Wook e o vice-presidente e gerente geral da Emerson na Coreia do Sul, JaeSung Jeong. Imagem em alta resolução

A líder em automação fornecerá tecnologias avançadas para expandir a base doméstica de hidrogênio da Coreia e construir uma infraestrutura de transporte mais sustentável

SEUL, Coreia do Sul (16 de outubro de 2024) — A Emerson, líder global de automação e software (NYSE: EMR), fornecerá suas tecnologias avançadas e expertise em hidrogênio para a nova estação de reabastecimento e instalação de armazenamento de hidrogênio da HyIS-one em Busan, Coreia do Sul, a maior infraestrutura de reabastecimento de hidrogênio para veículos comerciais da Coreia.

A estação de reabastecimento de hidrogênio HyIS-one concluída terá uma capacidade de 350 quilos por hora, o que pode carregar mais de 200 veículos comerciais, como ônibus e caminhões, por dia. Capaz de armazenar até 1,5 tonelada de hidrogênio pressurizado, a instalação também será equipada como a primeira estação de reabastecimento de hidrogênio de grande capacidade para veículos comerciais da Coreia capaz de descarregar carretas de tubos sem acoplamento. 

“Este será não apenas o maior projeto de estação de reabastecimento de hidrogênio, mas também a primeira estação de armazenamento e descarregamento de hidrogênio na Coreia do Sul”, disse Kwon Sung-Wook, CEO da HyIS-one. “Com a experiência da Emerson em hidrogênio e nas tecnologias inovadoras, planejamos liderar juntos a comercialização da infraestrutura sustentável de hidrogênio em toda a região.”

O abrangente portfólio de soluções de automação da Emerson ajudará a garantir a segurança e a confiabilidade da estação de reabastecimento da HyIS-one. A Emerson fornecerá transmissores de pressão e temperatura, detectores ultrassônicos de vazamento de gás, reguladores de pressão e válvulas de segurança de pressão para proporcionar o alto nível de desempenho necessário para o projeto comercial. 

A HyIS-one relata que sua velocidade de reabastecimento tem um incremento de mais de 50% em comparação com outras estações de reabastecimento, caracterizando-se por um design altamente flexível que permite a disposição ideal de ativos de acordo com a mudança dos requisitos de negócios. Até 2026, a HyIS-one planeja inaugurar até 30 grandes estações de reabastecimento de hidrogênio em todo o país e assegurar suas próprias carretas de tubos para construir um sistema de reabastecimento de hidrogênio para veículos comerciais.

“Estamos fornecendo soluções de ponta em automação para parceiros na indústria do hidrogênio em todo o mundo”, disse JaeSung Jeong, vice-presidente e gerente geral da Emerson na Coreia do Sul. “Estamos ansiosos para contribuir com a HyIS-one usando nossa experiência e habilidades globais para ajudar a expandir a infraestrutura de hidrogênio na Coreia e além”.

Selecionada como uma empresa de subsídio de capital privado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2023, a HyIS-one continuamente expande sua base de hidrogênio, começando com quatro unidades em Busan, Incheon, Ansan e Jeju.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para obter mais informações, visite Emerson.com.