A nova solução da Emerson reduz os custos de energia e emissões de carbono para fabricantes

Fallback image

A nova solução Energy Manager da Emerson ajuda os fabricantes a reduzir custos com energia e emissões de carbono em até 30%, oferecendo monitoramento da eletricidade em tempo real para identificar e minimizar desperdício. Imagem em alta resolução

Preinstalled in Emerson PACSystems RXi

A Emerson apresenta sua nova solução, Energy Manager, um sistema plug-and-play que simplifica o monitoramento da eletricidade industrial, ajudando os fabricantes a otimizar o uso da energia, reduzir as emissões de CO2 e aumentar a eficiência operacional. Imagem em alta resolução

O Energy Manager simplifica o monitoramento da eletricidade, acompanhando o uso em tempo real para identificar oportunidades para minimizar o desperdício e as emissões em até 30%

FLORHAM PARK, N.J. (4 de novembro de 2024) — A Emerson lançou sua nova solução Energy Manager, uma oferta pré-projetada de hardware e software, desenvolvida para simplificar o monitoramento da eletricidade industrial com configuração rápida e operação intuitiva. Pronta para usar, a solução Energy Manager monitora o uso de energia dos ativos em tempo real, permitindo que os fabricantes obtenham informações mais profundas sobre o consumo de energia e os custos operacionais, reduzindo as emissões de dióxido de carbono (CO2) e maximizem a eficiência em energia e operacional.

A maioria dos fabricantes, incluindo fabricantes de equipamentos originais e industriais, empresas de bens de consumo embalados e produtores de alimentos e bebidas, enfrenta uma pressão crescente para aumentar a produtividade e reduzir o uso de energia e o impacto ambiental. No entanto, o maquinário industrial consome muita energia mesmo quando ociosas. Para atender melhor às metas de eficiência e sustentabilidade, os operadores precisam da melhor visibilidade possível sobre o uso de energia de suas instalações para identificar desperdícios e ineficiências. 

A solução Energy Manager da Emerson fornece medições de energia em tempo real, permitindo que os gerentes de planta visualizem rapidamente valores detalhados e identifiquem oportunidades de economia, como consumo em marcha lenta e cargas de pico. O painel de fácil utilização do software fornece o consumo de energia por ativo, os custos associados e as emissões de CO2 para até 10 pontos finais (expansível para 50 pontos com uma licença). 

Esse nível de visibilidade proporciona às organizações maior controle para identificar máquinas ociosas e otimizar os cronogramas das máquinas durante horários de pico, diminuindo o uso de eletricidade em toda a planta e reduzindo significativamente os custos gerais com serviços gerais. A maioria das instalações pode reduzir o desperdício de energia em até 10 a 30% e as emissões de carbono em até 15 a 30%.

Altamente escalável e fácil de integrar com medidores de energia novos ou existentes, a solução Energy Manager facilita o comissionamento e realiza rapidamente o retorno sobre o investimento. O software está disponível pré-instalado em hardware de borda, como o PC industrial PACSystems™ RXi2-BP, ou como uma aplicação independente que pode ser instalada em um ambiente virtualizado.

“O monitoramento confiável e preciso dos custos de energia e das emissões está se tornando inestimável para as organizações”, disse Eugenio Silva, gerente de produto de automação inteligente do negócio de automação discreta da Emerson. “Nossa nova solução Energy Manager oferece aos operadores, gerentes de instalações e equipes de sustentabilidade corporativa uma maior visibilidade e uma compreensão mais profunda do consumo de energia e dos custos operacionais em todos os momentos. Isso pode posicionar melhor as empresas para monitorar e atingir metas, cumprir regulamentações e reduzir de forma confiável o impacto ambiental.” 

Para um monitoramento mais abrangente de utilidades e recursos, o Energy Manager pode ser combinado com o Emerson Compressed Air Manager para fornecer uma visão integrada dos custos de energia e do uso de ar comprimido das máquinas ao longo de uma linha de produção, fábrica e instalação. 

Para mais informações sobre a nova solução, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-energy-manager.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.

Contato:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com