A Emerson apresenta o cromatógrafo de gases para aplicações de gás natural, biogás, medição de gás renovável e hidrogênio
O Rosemount™ 470XA Cromatógrafo de gás simplifica a análise de gás natural em transferência de custódia e outras aplicações de processo. Imagem em alta resolução

Rosemount 470XA Natural Gas Chromatograph for Natural Gas Applications
O Rosemount™ 470XA Cromatógrafo de gás é uma solução compacta e econômica para simplificar a análise de gás. Ele fornece medições precisas de C6+ BTU/CV rastreáveis para padrões internacionais. Link do vídeo
O Rosemount 470XA oferece uma solução compacta e econômica para transferência de custódia, captura de carbono e outras aplicações de gases tradicionais e não tradicionais
SHAKOPEE, Minn. (4 de dezembro de 2024) – Hoje, a Emerson anunciou o lançamento do Rosemount™ 470XA cromatógrafo de gases, projetado para simplificar a análise de gás natural em transferência de custódia e outras aplicações de processo.
À medida que as fontes de gás natural evoluíram para incluir fontes renováveis e sustentáveis, como gases de aterro e biogás, a necessidade de fornecer maior flexibilidade em termos de cromatógrafo de gases aumentou. Os projetos existentes oferecem os recursos necessários, mas também são necessários um fator de forma menor e uma solução mais econômica.
O Rosemount 470XA aborda essas e outras necessidades com um projeto de analisador com base no Rosemount™ 770XA Cromatógrafo de gás, versátil e comprovado no setor, conhecido por sua robustez e ampla variedade de aplicações. Isso abre um leque mais amplo de casos de uso para um produto nesse segmento, como na utilização e armazenamento de captura de carbono, gás natural renovável e aplicações personalizadas.
O 470XA oferece a mesma medição confiável e precisa de C6+ BTU/CV que os usuários esperam das décadas de tecnologia tradicional de cromatógrafo de gás Rosemont, mas agora com o benefício adicional de ser uma solução mais econômica para uma variedade mais ampla de aplicações emergentes.
Uma interface local do operador em LCD totalmente colorida e um software fácil de usar reduzem a necessidade de treinamento especializado com orientação dos operadores por meio de funções operacionais e de manutenção comuns. O software Rosemount MON2020 pré-instalado simplifica a configuração, manutenção e coleta de dados do analisador.
O 470XA não exige abrigo para operação na maioria dos ambientes, reduzindo o custo total de propriedade. Um módulo totalmente prático combina todas as peças funcionais críticas em um conjunto, permitindo substituição ou reparo rápido e fácil em campo.
Clique aqui para saber mais: Rosemount™ 470XA Cromatógrafo de gás
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.