Nova válvula de alívio de pressão da Emerson otimiza a segurança e o desempenho em aplicações críticas de gás
A válvula de alívio de pressão tipo 84 Anderson Greenwood da Emerson oferece um desempenho à prova de vazamentos de até 21.756 psig, o que a torna ideal para aplicações de hidrogênio e de gás de alta pressão. Imagem em alta resolução
As válvulas tipo 84 Anderson Greenwood oferecem serviço à prova de vazamentos em pressões muito altas para estações de armazenamento, transporte e reabastecimento de hidrogênio
STAFFORD, Texas (6 de fevereiro de 2025)– A Emerson apresentou hoje a válvula de alívio de pressão (PRV) tipo 84 Anderson Greenwood, especialmente projetada para proteger tanques e recipientes usados em aplicações de hidrogênio e outras aplicações de gás de alta pressão. Com sede termoplástica Arlon® 3000XT* e haste de aço inoxidável ASME SA-479 Tipo S21800, a PRV tipo 84 oferece um desempenho excepcional à prova de vazamentos, resistência à fragilização, vedação ideal da sede, alta confiabilidade e vida útil longa.
As PRVs são frequentemente usadas em aplicações tradicionais, mas não são projetadas para lidar com moléculas extremamente pequenas em pressões muito altas. Portanto, elas não são ideais para gás hidrogênio, que pode se difundir em metais e fragilizar a parte interna da PRV, aumentando o risco de vazamentos, falhas e problemas de segurança.
Para resolver esses e outros problemas, as PRVs tipo 84 são fabricadas para aplicações com gás de alta pressão, com uma faixa de pressão de 6.000 psig (413 barg) a 20.000 psig (1.379 barg) para H2 e He, e uma faixa de pressão de 6.000 psig (413 barg) a 21.756psig (1.500 barg) para todos os outros gases. Ela atinge elevação total a menos de 5% de sobrepressão para proteger o recipiente ou tanque ao qual elas são afixadas com vazamento zero a 90% da pressão de ajuste.
As válvulas tipo 84 contam com um projeto de conjunto de cartucho exclusivo para aplicar pressão uniforme da mola, resultando em vedação segura da sede e desempenho à prova de vazamentos. Elas são testadas na fábrica com hélio e nitrogênio, ambos aceitos na indústria como um substituto para o hidrogênio.
As válvulas tipo 84 da Anderson Greenwood atendem às principais normas da indústria em segurança e desempenho, incluindo as Seções VIII e XIII da American Society of Mechanical Engineers (ASME), a certificação do National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NB) e a norma 527 do American Petroleum Institute (API).
Para obter mais informações, acesse https://www.emerson.com/en/products/anderson-greenwood-series-60-80.
*Arlon é uma marca comercial da Greene Tweed.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.