A solução de monitoramento e controle de coletores de pó da Emerson melhora o desempenho e aumenta a proteção ambiental

Fallback image

A solução de monitoramento e controle de coletores de pó da Emerson fornece aos operadores insights em tempo real e diagnósticos avançados por meio de HMI intuitiva e interfaces SCADA, maximizando o desempenho, reduzindo o tempo de inatividade e garantindo a conformidade ambiental da planta à nuvem. Imagem em alta resolução

Os produtos qualificados da Emerson se combinam para fornecer uma solução completa e inteligente de automação de coletores de pó, com diagnósticos avançados e conectividade da planta à nuvem

FLORHAM PARK, N.J. (31 de março de 2025) A Emerson anunciou hoje o lançamento de uma nova solução para monitoramento e controle de coletor de poeira. Uma ampla gama de indústrias, incluindo cimento, mineração e metais, produtos químicos e plásticos, alimentos e laticínios, geração de energia, serviços gerais e muito mais, lidam com materiais que geram quantidades significativas de poeira e emissões de partículas. Automatizar o monitoramento de coletores de pó é uma maneira eficiente de otimizar a filtração, garantir a conformidade ambiental, reduzir a manutenção dispendiosa e evitar tempos de inatividade caros e não planejados.

Essa solução inteligente e fácil de implantar também se integra perfeitamente com os sistemas de automação da planta já existentes, ajudando a prolongar a vida útil dos equipamentos coletores de pó e aumentar a eficiência operacional geral.

Os coletores de pó foram desenvolvidos para capturar partículas e vapores potencialmente prejudiciais transportados pelo ar, o que é essencial para proteger as pessoas e o meio ambiente e garantir a operação confiável dos equipamentos, além de manter a conformidade ambiental. Eles variam em seu tamanho, são construídos para abrigar filtros e devem ser monitorados quanto ao desempenho, limpos periodicamente com ar comprimido e substituídos quando falham ou chegam ao fim da vida útil.

O monitoramento e o controle inteligentes podem reduzir significativamente os custos de manutenção e o custo total de propriedade. A limpeza inteligente do filtro pode minimizar os custos de energia e o consumo de ar comprimido. A detecção e a identificação de filtros com falha ajuda a evitar sanções regulatórias. Além disso, estender a vida útil do filtro em até um ano pode resultar em uma economia de até US$ 18.000. Os filtros de poeira e as válvulas solenoides pulsantes desempenham uma função crítica em muitas operações de fabricação e produção evitando assim o tempo de inatividade e vazamentos de ar comprimido economizando milhares de dólares por hora.

Reconhecendo essas necessidades em vários setores, a Emerson oferece um portfólio de elementos essenciais necessários para coletores de poeira de alto desempenho, incluindo produtos mecânicos e de automação, como válvulas de pulso ASCO™, caixas piloto e tanques de ar; sensores de concentração de pressão e partículas; controladores sequenciadores básicos; sensores de vazão de ar AVENTICS™; interfaces de visualização Movicon™ HMI/SCADA; PACSystems™ PLC, E/S e edge analytics.

“Com essa solução de alta qualidade e de fácil implementação, nosso objetivo é ajudar nossos usuários finais a obter mais eficiência operacional, bem como insighta valiosos que reduzem a manutenção reativa e o risco de tempo de inatividade, minimizam o consumo de energia e estendem a vida útil do equipamento, ao mesmo tempo em que corrigem lacunas de conhecimento, fornecendo informações de fácil acesso para o pessoal de operações”, afirma Samuele Oliva, gerente de marketing de produtos para coletores de pó e energia alternativa no negócio de automação discreta da Emerson.

A solução padrão de controle e monitoramento de coletores de pó da Emerson combina estes produtos e recursos comprovados:

  • Controle otimizado de válvulas de pulso, incluindo ciclos de limpeza automatizados de várias linhas de filtro.
  • A plataforma Movicon.NExT SCADA permite o monitoramento remoto, o uso de alertas, a elaboração de relatórios e a integração com sistemas existentes.
  • Controles PACSystems PLC e solenoides AVENTICS com algoritmo integrado para limpeza eficiente de várias linhas de filtro.
  • HMI QuickPanel+, que fornece diagnóstico em tempo real e aviso com antecedência sobre a detecção de falhas.
  • Licenciamento escalável com base na contagem de válvulas de pulso (até 500).
  • Sensores de concentração de partículas ASCO P152 que detectam baixos níveis de poeira e problemas de filtro.
  • Monitoramento da pressão diferencial com sensores de pressão Rosemount™ e compatibilidade opcional de 4–20 mA.
  • Monitoramento de ar comprimido, pressão, temperatura, nível de poeira e energia, bem como recursos de manutenção preditiva.

Ao otimizar o uso das válvulas de pulso com algoritmos avançados e diagnósticos preditivos, a solução de monitoramento e controle de coletores de pó da Emerson pode estender a vida útil da válvula e de recipientes, reduzir o desperdício de ar comprimido e proteger coletores de pó, evitando manutenções e tempos de inatividade dispendiosos.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.