O novo detector de gás de ponto fixo da Emerson fornece detecção rápida e confiável sem alarmes falsos

Fallback image

O Rosemount™ 625IR Detector de gás fixo permanece calibrado de fábrica por toda a vida útil, reduzindo manutenção e complexidade. O detector de gás fornece tempos de resposta ultrarrápidos para detectar gases de hidrocarbonetos antes que eles possam criar situações perigosas. Imagem em alta resolução

O Rosemount 625IR Detector de gás fixo é simples de configurar, instalar e manter, com calibração de fábrica que persiste durante todo o seu ciclo de vida útil.

SHAKOPEE, Minnesota (5 de março de 2025)— Hoje a Emerson anunciou o lançamento do Rosemount™ 625IR Detector de gás fixo, projetado para fornecer detecção confiável e rápida de gás em todos os ambientes da planta usando tecnologia avançada de detecção por absorção óptica.

Os usuários finais precisam de detecção rápida e confiável de gases hidrocarbonetos sem alarmes falsos, portanto, os detectores de gás devem ser capazes de operar com segurança em áreas classificadas e sob todas as condições climáticas. A instalação deve ser simples e com manutenção mínima, enquanto a confiabilidade de longo prazo é obrigatória. 

O Rosemount 625IR Detector de gás fixo atende a essas necessidades usando fontes de IV duplas de estado sólido e receptores duplos de IV, que se combinam para fornecer verificações cruzadas contínuas e ajustes internos que mantêm a calibração de fábrica. Aquecedores nas superfícies ópticas e uma variedade de acessórios de proteção óptica fornecem detecção contínua sem tempo de inatividade imprevisto.

O detector é simples de instalar e manter, pois permanece calibrado de fábrica durante toda a vida útil graças à tecnologia avançada de monitoramento de derivação e diagnósticos de monitoramento de condição operativa. Uma variedade de acessórios está disponível para tornar os testes de função rápidos e fáceis usando gás de teste ou um filtro de teste sem gás, com a última opção reduzindo consideravelmente o tempo e o custo de manutenção. 

Outros acessórios estão disponíveis para simplificar a instalação em diversas aplicações, possibilitando o uso do equipamento em aplicações de detecção de gás extrativo. Versões montadas em dutos também estão disponíveis em dois comprimentos para fornecer detecção rápida, precisa e representativa em dutos ou espaços vazios. 

O Rosemount 625IR tem uma faixa de temperatura de operação padrão de-40 a+167 graus Fahrenheit (-40 a+75 graus Celsius), e seus níveis de proteção contra infiltração são IP66/67 e NEMA 4X. É aprovado para uso em áreas classificadas, especificamente na América do Norte, Classe 1, Divisão 1, Grupos B, C e D; INMETRO/ATEX/IECEx- Ex db ib IIC T5 Gb, e é certificado para aplicações marítimas. 

O detector é classificado como SIL2, de acordo com a IEC61508, e classificado como SIL3 quando usado em uma configuração de votação 1oo2; tem um intervalo de teste de prova de cinco anos, o que dá aos usuários finais confiança para reduzir significativamente as visitas de manutenção programadas.

Clique aqui para obter mais informações ou acesse: www.emerson.com/Rosemount625IR

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.