O novo sensor digital de oxigênio dissolvido da Emerson aumenta a versatilidade operacional e reduz custos de manutenção

Rosemount 490A dissolved oxygen sensor

O Rosemount™ 490A Sensor de oxigênio dissolvido digital combina comunicação digital com tecnologia avançada de detecção óptica, oferecendo suporte à versatilidade de aplicação em diversas aplicações. Imagem em alta resolução

O Rosemount 490A oferece vida útil longa do sensor sem degradação de sinal e suporta a conectividade com uma infinidade de sistemas de controle de host

SHAKOPEE, Minnesota (17 de abril de 2025) — Hoje, a Emerson anunciou o lançamento do Rosemount™ 490A Sensor óptico de oxigênio dissolvido, um dispositivo de medição digital habilitado para Modbus projetado para aprimorar a flexibilidade operacional, simplificar a instalação e reduzir os custos de manutenção em diversas aplicações industriais no tratamento de água/águas residuais, fabricação biofarmacêutica, processamento de alimentos e bebidas e geração de energia a vapor.

A maioria das sondas de oxigênio dissolvido para aplicações industriais é feita para instalação em condições específicas e relativamente benignas. Em geral, esses sensores são capazes apenas de comunicar valores de processo por meio de sinais analógicos para sistemas de controle e exigem a calibração frequente para manter a precisão e evitar desvios do sensor.

Para resolver esses e outros problemas, o Rosemount 490A fornece medições de oxigênio dissolvido precisas e confiáveis em ambientes exigentes, simplificando a integração aos sistemas de controle existentes com a comunicação digital e universal Modbus RTU por meio de um transmissor que o acompanha. Além de produzir leituras precisas em apenas 90 segundos após a transição das condições secas para molhadas, este sensor versátil é capaz de medir o fluido do processo nas fases líquida e gasosa, sem exigir calibrações separadas.

O Rosemount 490A emprega a tecnologia de supressão da luminescência aprovada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), eliminando a necessidade de recargas de eletrólito para reduzir significativamente os requisitos de manutenção em comparação com os sensores amperométricos tradicionais. Sua expectativa de vida útil de detecção de dois anos minimiza ainda mais o tempo de inatividade e os custos associados, além de poder ser calibrado ao ar livre.

Além disso, o projeto com classificação IP68 quimicamente resistente garante um desempenho confiável em ambientes desafiadores. Sua estrutura compacta, acoplada às conexões roscadas NPT de 1 pol. voltadas para frente e para trás, simplifica a instalação em uma variedade de configurações.

Ao contrário dos sensores amperométricos, o 490A usa um sensor óptico, que não consome oxigênio nem requer vazão de água para medições precisas. Além disso, opções versáteis de tampa de proteção fornecem orientação ponderada, proteção contra incrustações e limpeza com jato de ar, atendendo a uma ampla variedade de aplicações.

O sensor tem uma precisão de ±0,1 miligrama por litro (0 a 20 mg/L) e ±2% (20 a 60 mg/L), garantindo monitoramento e controle precisos dos níveis de oxigênio dissolvido. Ele emparelha perfeitamente com o Rosemount 1058 Transmissor digital, que fornece uma gama diversificada de sinais de medição para compatibilidade com vários sistemas de controle de host.

Clique aqui para obter mais informações: https://www.emerson.com/en/products/rosemount-sku-490a-dissolved-oxygen-sensor.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.