Resumo de notícias: PC industrial compacto da Emerson atualizado com processador de quatro núcleos para edge computing de alto desempenho

Fallback image

Com a adição do CPU de 4 núcleos e opções de até 4 GB de memória, o PC industrial compacto PACSystems™ IPC 2010 da Emerson ganha recursos de desempenho ainda melhores para aplicativos cada vez mais exigentes de edge computing, conectividade de dados, análise e visualização. Imagem em alta resolução

As opções de CPU e memória permitem que o PC industrial compacto PACSystems IPC 2010 suporte aplicativos localizados no edge para conectividade, visualização e análise de dados

CHARLOTTESVILLE, Virgínia. (29 de outubro de 2025) — A Emerson anunciou a adição de uma unidade central de processamento (CPU) aprimorada e opções de memória para o PC industrial compacto (IPC) PACSystems™ IPC 2010. O IPC 2010 oferece desempenho de computação de alta eficiência e capacidades gráficas em uma forma extremamente compacta porém resistente. 

Isso o torna adequado para tarefas de computação exigentes em locais de campo remotos, como conexão com PLCs, câmeras, sensores, medidores de vazão, coletores de válvula e quaisquer outros dispositivos inteligentes que exijam conectividade, visualização e análises de dados. Os aplicativos de software disponíveis incluem suporte para registro de dados por séries temporais, monitoramento remoto, detecção de vazamentos, manutenção preventiva e muitas outras funções.

Como outros produtos premiados na linha de produtos PACSystems IPC, o IPC 2010 usa tecnologia de resfriamento sem ventilador e memória soldada para garantir alta confiabilidade e uma longa vida de implantação, gerando um custo total de propriedade vantajoso. As tecnologias Emerson patenteadas e o longo histórico de experiência industrial fornecem ao usuário a confiança de que o IPC 2010 resistirá até mesmo às condições mais severas de temperatura e vibração por longos períodos.

Os especificadores ainda podem selecionar a CPU original de dois núcleos e agora também têm a opção de escolher a nova CPU de quatro núcleos para aplicações mais exigentes, com opções de memória DDR4 de dois ou quatro gigabytes para cada caso. O IPC 2010 vem com duas portas Ethernet 10/100/1000 BASE-T, uma DisplayPort via USB-C, duas portas USB 2.0 e uma porta RS-232 para conectividade flexível, com armazenamento interno eMMC de 64 GB e um slot para cartão MicroSD para armazenamento removível. Duas faixas de temperatura de operação estão disponíveis: comercial de -20 a +70°C, e estendida de -40 a +70°C. 

O IPC 2010 é ideal para várias funções de edge computing e pode ser encomendado em uma das quatro configurações disponíveis:

  • Linux™: uma versão básica somente com sistema operacional, ideal para desenvolvimento personalizado pelos usuários.
  • PACEdge: uma plataforma de habilitação edge flexível com todas as ferramentas necessárias para coletar, armazenar, processar, compartilhar, visualizar, proteger e integrar dados.
  • PACEdge com Connext: um centro de comunicações de gateway com bibliotecas de protocolos incorporadas para gerenciar fluxos de dados entre dispositivos de campo, aplicativos de software e a nuvem, facilmente e com segurança.
  • PACEdge com Connext e WebHMI: uma solução abrangente de visualização com ferramentas poderosas, que fornecem exibições eficazes e rápida entrega e interpretação de dados críticos.

Como parte da visão Floor to Cloud™ da Emerson, o IPC 2010 permite que usuários finais, integradores de sistemas e fabricantes de equipamentos originais criem soluções de Internet Industrial das Coisas e outras soluções avançadas de edge computing.

Para obter mais informações sobre o PC industrial compacto PACSystems IPC 2010, acesse: https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc-2010. 

Linux é uma marca comercial registrada de Linus Torvalds.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.