A Emerson lança o primeiro transmissor de nível por radar sem contato WirelessHART nativo do mundo
Rosemount™ 3408 Transmissor de nível wireless da Emerson — O radar sem contato expande a gama de aplicações para medições automatizadas, ajudando a garantir operações seguras e otimizadas. Imagem em alta resolução
O Rosemount™ 3408 Transmissor de nível wireless mede de maneira confiável o nível de líquidos e sólidos, mesmo em locais remotos em que o acesso é desafiador. Isso o torna adequado para uso em uma ampla gama de setores, incluindo energia, indústria química, metais e mineração, papel e celulose, construção e marinha. Imagem em alta resolução
O transmissor Rosemount 3408 expande a gama de aplicações para medições automatizadas, ajudando a garantir operações seguras e otimizadas
GOTEMBURGO, Suécia (30 de outubro de 2025) — A Emerson, líder em tecnologia industrial que oferece soluções avançadas de automação, lançou o primeiro transmissor de nível por radar sem contato WirelessHART® nativo do mundo.
O Rosemount™ 3408 Transmissor de nível wireless – Radar sem contato reduz a complexidade, o tempo e os custos associados à instalação do cabeamento em pontos de medição automatizados. Ao eliminar pontos cegos da medição e a necessidade de leituras manuais, o transmissor aumenta a segurança da planta e a eficiência operacional e permite um monitoramento de nível contínuo e mais confiável em ambientes industriais.
Com base na tecnologia de onda contínua de frequência modulada (FMCW) de 80 gigahertz, o Rosemount 3408 wireless mede de forma confiável o nível de líquidos e de sólidos, mesmo em locais remotos de difícil acesso. Isso o torna adequado para uso em uma ampla gama de setores, incluindo energia, indústria química, metais e mineração, papel e celulose, construção e marinha.
“O Rosemount 3408 wireless é um transmissor de nível inovador, com a confiável conectividade WirelessHART, que o torna a solução ideal para um monitoramento de ativos remotos eficiente e sem problemas”, afirma Rana Zangeneh, gerente de produtos da área de soluções de medição da Emerson. “Os insights valiosos obtidos por meio da entrega de dados do processo seguros, confiáveis e em tempo real e diagnósticos avançados permitem decisões mais bem informadas, levando, em última análise, à melhoria da eficiência e da segurança operacional, à redução do tempo de inatividade, e a estratégias aprimoradas de manutenção e ao aumento da lucratividade.”
Para estar de acordo com a visão de Boundless AutomationSM da Emerson para uma mobilidade de dados perfeita, os dados de medição e de diagnóstico em tempo real são transmitidos através do protocolo de comunicação WirelessHART. O 3408 também pode ser facilmente integrado a qualquer sistema de monitoramento e controle do host compatível com o protocolo HART® e o padrão Field Device Integration® (FDI). Isso facilita para que as equipes de operações e manutenção obtenham uma clara visibilidade dos dados que podem ter sido agregados previamente, resultando em melhor desempenho operacional e gestão de inventário.
O novo transmissor apresenta um conjunto de diagnósticos, fornecendo percepções acionáveis sobre a integridade do dispositivo e do processo, levando à confiabilidade de medição de longo prazo, redução dos custos do ciclo de vida e maior eficiência e segurança operacional. O software de diagnóstico proprietário da Emerson, Smart Meter Verification, fornece validação de desempenho no local sem interromper o processo, enquanto a tecnologia Signal Quality Metrics fornece uma avaliação contínua e em tempo real da qualidade do sinal de radar e alertas iniciais de condições anormais. Além disso, a funcionalidade de historização de dados integrada aprimora a percepção operacional, simplifica a resolução de problemas e apoia a manutenção proativa, registrando e armazenando continuamente os principais dados de medição e de diagnóstico.
O 3408 tem um cassete de eletrônica modular que pode ser rapidamente removido ou substituído sem interferir no cabeamento de campo ou na vedação do processo. A disponibilidade de diferentes tipos de selos e antenas aumenta a gama de aplicações para as quais o transmissor é adequado. Com dois módulos de alimentação, as organizações podem ajustar a taxa de atualização para atender às suas necessidades e proporcionar uma vida útil estendida à bateria com uma taxa de atualização mais lenta.
Para obter mais informações, acesse www.Emerson.com/Rosemount3408.
WirelessHART, HART e Field Device Integration são marcas comerciais da FieldComm Group.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.