O novo transmissor de temperatura da Emerson oferece precisão, estabilidade, cobertura de diagnóstico e usabilidade superiores

Fallback image

O Rosemount™ 3144S Transmissor de temperatura melhora a facilidade de uso com a configuração plug-and-play, um display grande com luz de fundo e conectividade wireless Bluetooth®. Imagem em alta resolução

O Rosemount 3144S Transmissor de temperatura oferece precisão de 0,05 graus Celsius, estabilidade de 20 anos, diagnósticos avançados e facilidade de uso aprimorada com a nova tecnologia ReadyConnect para operações eficientes e seguras

SHAKOPEE, Minnesota (19 de agosto de 2025) — Hoje a Emerson anunciou o lançamento do Rosemount™ 3144S Transmissor de temperatura, uma nova solução de medição industrial com flexibilidade para atender aos desafios mais exigentes de medição de temperatura, permitindo maior eficiência, segurança e rentabilidade.

Os técnicos e gerentes de hoje em dia esperam que a tecnologia de medição de temperatura seja altamente precisa e confiável. Instâncias de um ponto de medição atuando de forma errática ou falha podem ter um grande impacto na produtividade. Uma maior facilidade de uso também é crucial à medida que a força de trabalho da indústria do processo passa para contratações mais recentes, com menos funcionários no geral.

O Rosemount 3144S Transmissor de temperatura aborda esses problemas com 0,05 graus Celsius (0,09 Fahrenheit) de precisão necessária para processos que exigem o maior desempenho de medição. Ele está disponível com uma especificação de estabilidade opcional de 20 anos e uma garantia limitada de 20 anos, garantindo que seja uma das soluções mais confiáveis no mercado.

A nova tecnologia ReadyConnect™ da Emerson permite facilidade de uso ao possibilitar a configuração plug-and-play de sensores com o toque de um botão, eliminando a necessidade de inserir manualmente informações do sensor e coeficientes de Callendar-Van Dusen, economizando tempo de configuração e comissionamento.

“O Rosemount 3144S Transmissor de temperatura se encaixa bem em uma ampla variedade de aplicações em uma ampla gama de indústrias, tornando-o uma escolha versátil para muitos tipos diferentes de necessidades de medição de temperatura”, disse Ryan Leino, gerente sênior de produtos do negócio de soluções de medição da Emerson.

Uma interface do operador com um menu simplificado, baseado em tarefas e estrutura de navegação comum em ferramentas de host e configuração, também permite maior facilidade de uso. Para aumentar ainda mais a produtividade, os botões de serviço rápido fornecem acesso local a tarefas básicas de comissionamento e manutenção, como visualizar a configuração atual, realizar um teste de laço e girar o display. A tecnologia wireless Bluetooth® fornece acesso remoto ao dispositivo a distâncias de até 50 pés para maior produtividade, confiabilidade e segurança.

Para enfrentar os desafios do poço termométrico, o Rosemount 3144S Transmissor de temperatura expande enormemente a cobertura de aplicação da tecnologia Rosemount X-well™, a solução de medição não intrusiva da Emerson, que agora pode medir até 650 graus C (1.202 graus F).

Com o diagnóstico de integridade do laço e a proteção para a medição com RTD, o transmissor fornece cobertura completa de diagnóstico do sensor de temperatura para a sala de controle, incluindo diagnósticos de integridade do sensor, recursos de dois entradas e monitoramento contínuo do laço elétrico, permitindo insights em tempo real sobre cada ponto de medição.

A integridade do laço realiza o monitoramento contínuo de todo o laço elétrico para detectar possíveis falhas antes de ocorrerem, enquanto a proteção para a medição com RTD mudará perfeitamente de um sensor de quatro fios para uma configuração de entrada de sensor RTD a três fios se um dos quatro fios do sensor estiver quebrado, corroído ou solto em qualquer lugar do elemento do sensor para as conexões do terminal do transmissor.

Saiba mais em www.Emerson.com/Rosemount3144S.

A marca e os logotipos de Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.