A próxima geração de PCs industriais da Emerson oferece uma plataforma de computação resistente e poderosa para automação habilitada para IA

Fallback image

As últimas adições à família de PCs industriais (IPC) PACSystems™ da Emerson fornecem opções de maior desempenho para especificadores encarregados de transformar as operações com as aplicações computacionais on premisses mais recentes, ao mesmo tempo em que alcançam um tempo de atividade contínuo mesmo em ambientes extremos. High resolution image

Os novos IPCs PACSystems combinam a última geração de processadores com classificação industrial com resfriamento otimizado e software pré-carregado para simplificar a computação e a integração avançadas

FLORHAM PARK, N.J. (16 de setembro de 2025) -  A Emerson anunciou hoje que a PACSystems™ IPC 6010, IPC 7010 e IPC 8010 plataformas de computação industrial. Esta nova linha expande a família da Emerson de modelos de computador pessoal industrial (IPC) de alto desempenho para aplicações exigentes, incluindo inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise avançada. Os IPCs PACSystems apresentam a primeira CPU na última geração de processadores projetados especificamente para suportar recursos habilitados por IA, como manutenção preditiva, otimização de processo, inspeção de qualidade, suporte à decisão, gestão da cadeia de suprimentos e muito mais.

Aplicações essenciais de transformação digital exigem plataformas computacionais confiáveis e robustas, com o alto nível de desempenho necessário para suportar coleta de dados, conversão de protocolos, historização e análises para capacidades de otimização e visualização em tempo real. A nova linha PACSystems apresenta atualizações de desempenho significativas e mais opções para desenvolver soluções para aplicações industriais desafiadoras, com uma gama de funcionalidades e pontos de preço para apoiar operações escaláveis e menor custo de propriedade.

A nova linha de IPCs utiliza processadores Intel® Core™ de 13a geração, de última geração e com classificação industrial, soldados diretamente na placa, juntamente com até 64 GB de memória ECC também soldada, oferecendo máxima resistência a choques e vibrações. Seu fator de forma compacto emprega menos resfriamento por ventoinhas para uma faixa de temperatura de operação estendida até 70 graus Celsius, com monitoramento térmico e uma ventoinha opcional disponível para ambientes de alta temperatura. Os IPCs PACSystems se beneficiam da vibração e das tecnologias térmicas patenteadas da Emerson para aumentar a confiabilidade e prolongar a vida útil da implantação.

Com opções de armazenamento de unidade de estado sólido (SSD) que variam até 4 terabytes, várias interfaces Ethernet gigabit, até quatro slots PCIe® e outras interfaces, os IPCs PACSystems podem ser adaptados para fornecer computação de alto desempenho necessária para sistemas de visão, análises avançadas, processamento de dados, historização/visualização e outras funções similarmente rigorosas para otimização de processo e melhor compreensão operacional.

Sistemas operacionais pré-licenciados e pré-instalados disponíveis com software de visualização e edge ajudam a simplificar a implantação de configurações comuns, ao mesmo tempo em que permitem aos usuários personalizar completamente seus sistemas. As opções do sistema operacional incluem Windows IoT Enterprise LTSC 2021, PACEdge e Linux. As opções de software incluem PACEdge, Movicon Connext™ and Movicon WebHMI. Como alternativa, os usuários podem carregar seu próprio SO ou software. Cripto-processadores Trusted Platform Module (TPM) integrados e o software Secure Boot® garantem que os dados e as operações sejam mantidos em segurança.

"Esses IPCs inovadores de última geração são uma parte fundamental da espinha dorsal de hardware crítica que suporta a visão de Boundless Automation da Emerson", explicou Harish Shinde, vice-presidente e gerente geral de controles e software, com o negócio discreto de automação da Emerson. “Os IPCs PACSystems são uma plataforma ideal para desenvolvedores que buscam preparar seus sistemas industriais para o futuro e garantir operação contínua, mesmo em ambientes extremos, ao desenvolverem aplicações avançadas de IoT, IA e outras tecnologias.”

Para obter mais informações sobre toda a gama de IPCs PACSystems da Emerson, incluindo os mais novos IPC 6010, IPC 7010 e IPC 8010, visitenbsp;https://www.emerson.com/en-us/catalog/emerson-ipc.

Core é marca registrada da Intel Corporation.

PCIe é marca registrada da PCI-SIG.

Windows IoT Enterprise e Secure Boot são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Linux é uma marca comercial registrada de Linus Torvalds.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.