O novo hub de monitoramento de tanques da Emerson otimiza a gestão de inventário e a eficiência operacional

Fallback image

O Rosemount™ 2405 Hub de monitoramento da Emerson integra um display, uma unidade de comunicação e um concentrador de dados em um único dispositivo para fornecer controle total do inventário e insights de inventário de vários tanques. Imagem em alta resolução

Fallback image

O Rosemount™ 2405 Hub de monitoramento da Emerson fornece acesso flexível aos dados de inventário, que podem ser visualizados localmente no campo ou em um navegador da Web. Imagem em alta resolução

video-media
Rosemount 2405 Monitoring Hub Simplifies Access to Tank Inventory Insights

O Rosemount™ 2405 Hub de monitoramento fornece insights confiáveis do inventário de vários tanques. Link do vídeo

O Rosemount 2405 fornece insights de inventário em tempo real com recursos integrados para simplificar o uso, liberar dados e reduzir custos

GOTEMBURGO, Suécia (6 de novembro de 2025) — A Emerson anunciou hoje o lançamento do Rosemount™ 2405 Hub de monitoramento, um dispositivo simples, mas poderoso, que oferece controle total do inventário e monitoramento de vários tanques de armazenamento. O Rosemount 2405 foi projetado para simplificar a arquitetura do sistema de monitoramento de tanques, permitindo que as organizações automatizem aplicações que antes eram consideradas muito complexas ou caras. Os insights fornecidos pelo hub ajudam a otimizar a gestão de inventário, levando a uma melhor tomada de decisão, maior eficiência operacional e redução de custos.

Muitas organizações dos setores de produtos químicos, refino, petróleo e gás, metais e mineração e alimentos e bebidas ainda dependem de verificações manuais de inventário e não têm a capacidade de implementar um sistema automatizado de monitoramento de tanques. Isso pode ser agravado pela complexidade e custo de integração de componentes do sistema, como um display, uma unidade de comunicação e um concentrador de dados. Ao integrar esses três componentes em um único dispositivo, o Rosemount 2405 simplifica a arquitetura do sistema, tornando a atualização para uma solução automatizada mais fácil e econômica.

Essa arquitetura de sistema simplificada é suportada pela capacidade de conectar até oito transmissores de nível, pressão ou temperatura com tecnologia HART® ao Rosemount 2405. O hub então coleta, calcula, visualiza e comunica os dados de medição para monitoramento centralizado e gerenciamento de inventário. A conectividade HART multidrop digital permite que vários instrumentos de campo se conectem ao Rosemount 2405 por meio de um único cabo de par trançado. Isso reduz significativamente a complexidade e os custos da infraestrutura de fiação, minimizando a necessidade de cabos adicionais, caixas de junção e canais de entrada.

Alinhado à visão de Boundless AutomationSM da Emerson para mobilidade de dados, o Rosemount 2405 se integra perfeitamente às plataformas de gerenciamento de inventário Rosemount TankMaster™ e TankMaster Mobile, além de oferecer conectividade confiável com sistemas host de terceiros. O hub fornece acesso flexível aos dados do inventário, que podem ser visualizados localmente no campo ou em um navegador da Web. A conectividade digital HART permite a transmissão em tempo real de diagnósticos do dispositivo e informações de status juntamente com variáveis do processo, oferecendo suporte à manutenção proativa.

Com um display intuitivo e orientação passo a passo, o Rosemount 2405 facilita a configuração dos diversos dispositivos de medição conectados, minimizando ainda mais a complexidade, reduzindo o treinamento necessário e o tempo envolvido na configuração de um sistema de monitoramento de tanques. A interface simples também facilita a resolução de problemas quando eles ocorrerem, permitindo uma solução mais rápida e tempo de inatividade e custos reduzidos.

“O acesso confiável a dados operacionais em tempo real por meio de interfaces intuitivas e inteligentes agora é uma expectativa nos setores de processo”, afirma Mikael Inglund, diretor de gestão de produtos da unidade de medição da Emerson. “O monitoramento de tanques automatizado e de fácil implantação do Rosemount 2405 permite que os operadores visualizem, interpretem e ajam rapidamente sobre informações críticas. Isso ajuda a melhorar a tomada de decisões e leva a uma gestão de inventário mais eficiente e a custos reduzidos.”

Para obter mais informações, acesse www.Emerson.com/Rosemount2405.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.