Resumo de notícias: a plataforma atualizada de programação de controle integrado da Emerson impulsiona maior desempenho

Fallback image

A PAC Machine Edition 10.7 da Emerson oferece maior eficiência, flexibilidade e controle para usuários do PACSystems™, com desempenho on-line aprimorado, melhorias no monitoramento de dados e funcionalidade PID avançada. Imagem em alta resolução

A versão 10.7 da PAC Machine Edition acelera o desenvolvimento com um tempo de validação 87% mais rápido e uma redução de 66% no tempo de armazenamento em modo de parada

AUSTIN, Texas (10 de novembro de 2025) – A Emerson anunciou a mais nova versão de sua plataforma de programação de aplicações intuitiva e flexível, a PAC Machine Edition 10.7. Focada em maior desempenho, a versão mais recente da PAC Machine Edition melhora o desempenho do software e a disponibilidade de dados para os usuários do PACSystems™.

A versão 10.7 da PAC Machine Edition oferece um desempenho de software significativamente melhorado. O tempo de validação on-line foi reduzido em 87%. Os usuários também terão uma redução de quase dois terços no tempo de armazenamento em modo de parada e uma melhoria de 74% na verificação de igualdade.

As melhorias no Data Monitor da PAC Machine Edition também permitem que os usuários salvem dados de tendência em um disco local ou em um local de rede compartilhado. Os dados podem ser mais analisados na nova ferramenta de software Data Replay. Usando a Data Replay, os usuários podem definir valores de referência, identificar anomalias e exportar conteúdo para análises de dados mais extensas.

A PAC Machine Edition 10.7 também apresenta novas funcionalidades de salvamento automático para evitar a perda de dados. Além disso, novos controladores proporcional–integral–derivativo (PID) avançados com banda morta ajudam a evitar desgaste prematuro em atuadores devido a pequenas alterações frequentes, como ajustes contínuos da válvula inferiores a 1% do curso.

Para obter mais informações, acesse PAC Machine Edition.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.